The terminal is designed for use within an Inline station. It is used to acquire analog voltage and current signals.
IB IL AI 2/SF-PAC
-
Analog module
2861302
Inline, Analog input terminal, Analog inputs: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
LR
Ідентифікатор відповідності: LR23398855TABSH
Ідентифікатор відповідності: 658aRINA
Ідентифікатор відповідності: ELE121121XGABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E140324BV
Ідентифікатор відповідності: 20989_C1 BVcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
2 analog single-ended signal inputs for the connection of either voltage or current signals
Connection of sensors in 2-conductor technology
Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V
The channels are parameterized independently of one another via the bus system
Measured values can be represented in four different formats
Resolution depends on the representation format and the measuring range
Process data update of both channels within a max. of 1.5 ms