The module is an Axioline P I/O module for use in the Axioline P modular I/O system. The module is a modular I/O device that can be affixed to the Axioline P local bus, to communicate I/O data up to the Axioline P bus coupler, which forms the head of the station. As an intrinsic safety I/O module, this device allows direct connection from intrinsically safe field I/Os to the terminals of the module. The module is fully hot-swappable and may be removed while under power. The module allows the connection of up to four HART devices. The analog output I/O module with HART capabilities manages analog output and HART data to and from the field I/O terminals and makes this information available to the bus coupler through the Axioline P local bus.
AXL P EX IS AO4 HART 1F
-
Analog module
1087082
Axioline P, Analog output module, Analog outputs: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, HART functionality, intrinsically safe, degree of protection: IP20, including bus base module and connectors
Докладно про виріб
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E196811UL Listed
Ідентифікатор відповідності: FIILE E196811ATEX
Ідентифікатор відповідності: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Ідентифікатор відповідності: 2021122316114727UKCA-EX
Ідентифікатор відповідності: UL22UKEX2508XСумісна продукція
Переваги
4 analog output-powered control signals for HART
Current range: 4 mA ... 20 mA and 0 mA ... 20 mA
Cyclic access to PV, SV, TV, QV, and Loop Current
Temperature range: -40 °C ... +70 °C
Hot-swappable
Intrinsically safe analog inputs with connection to Zone 1, Zone 0 or Division 1