Данный акустический сигнальный элемент предусматривается в качестве составной части модульной сигнальной колонны. Сигнальную колонну можно составлять из макс. пяти разных сигнальных элементов в соответствии с требованиями вашей установки. Вы можете использовать макс. пять оптических сигнальных элементов или макс. четыре оптических и один акустический сигнальный элемент. Акустический сигнальный элемент может использоваться только как самый верхний элемент. Механическое и электрическое соединение элементов производится при помощи байонетного зажима. Для электрического подключения сигнальной колонны в наличии пружинные и винтовые технологии присоединения. Для монтажа сигнальной колонны в наличии монтажные элементы для установки на пол или на трубу. Обратите внимание, что сигнальные колонки PSD-S 50 (диаметр 50 мм) механически не совместимы с сигнальными колонками PSD-S (диаметр 70 мм).