Адаптеры - PB ECO LINK 2741480

PROFIBUS ECO Link, преобразователь RS-232(V.24)-PROFIBUS, в комплекте с программным обеспечением для ПК


Докладно про виріб




Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Счетчики
Количество входов 0
Входная частота 0 кГц

Направление импульса
Количество выходов импульсов/направления 0
Максимальная частота 0 кГц

Пользовательский интерфейс ПО имитатора ведущего модуля PROFIBUS DP
PROFIBUS (согласно DIN 19245, часть 3)
Тип подключения 9-контактный разъем D-SUB
RS-232
Тип подключения 9-контактный гнездовой разъем D-SUB
Скорость передачи данных 19200 бит (бод)

Макс. мощность потерь при номинальных условиях макс. 0,3 Вт
Питание
Электропитание 5 В (от шлюза AS-i-PROFIBUS)
Потребляемый ток, типовой < 60 мА (от сети AS-i)

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C


код для замовлення 2741480
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка230C-6-2017
GTIN 4017918190859
Маса штуки (з упаковкою) 171,3 GRM
Маса штуки (без упаковки) 50,0 GRM
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений