З великою пристрастю та задоволенням ми працюємо над новими та дедалі кращими рішеннями в області технологій. При цьому ми завчасно висвітлюємо майбутні проблеми і діємо з підприємницькою далекоглядністю. Ми пишаємось тим, що активно розвиваємо технології та формуємо розвиток галузі.
Наша культура
Наша культура
Як світовий лідер в галузі електротехніки та автоматизації ми працюємо інноваційно, завзято і сміливо. Незважаючи на розмір компанії, ми зберегли ключові цінності нашого сімейного підприємства. Ми поєднуємо приземлене ставлення та послідовність із нашим потягом до новітніх технологій. Ми не спочиваємо на лаврах. Для компанії Phoenix Contact в центрі уваги завжди люди — чи то співпрацівники, чи то клієнти. Близько 17 100 наших співробітників, закоханих у техніку, працюють в середовищі, яке вирізняється дотриманням цінностей та вільним простором. Ми приймаємо цілісні рішення та надихаємо наших співробітників, створюючи сенс. Таким чином ми забезпечуємо послідовність рішень та піклуємося про довіру.
Знайомство
Незалежність — наше найбільше надбання. Ми завжди діємо так, щоб забезпечувати нашу підприємницьку свободу рішень. Це дозволяє нам визначати не тільки бізнеспроцеси, але й корпоративну культуру.
В межах нашої культури лідерства ми заснували так звані принципи лідерства. При цьому, серед іншого, довіра, повага і вдячність є важливими наріжними каменями. Ми насправді живемо цими цінностями і дотримуємося їх як у внутрішніх, так і в зовнішніх відносинах. Наша культура лідерства знаходить свій відбиток також у поведінці наших керівників і співробітників. Тому для нас важливо, щоб ми спілкувалися один з одним на рівних, забезпечували прозорість і стійкість в наших діях і дозволяли нашим співробітникам використовувати свій потенціал.
Ми самі виготовляємо гвинти, створюємо пластикові та металеві деталі, а також високоавтоматизовані машини для монтажу професійної якості. Таким чином ми забезпечуємо нашу конкурентоспроможність та незалежність. В цілому, додана вартість на 90 % формується всередині групи компанії Phoenix Contact.
Компетенція наших співробітників є важливим ключем до успіху. Крім щедрих можливостей для внутрішнього і зовнішнього підвищення кваліфікації, ми надаємо всім співробітникам широкі можливості для самостійного навчання в нашій навчальній бібліотеці або для навчання шляхом обміну досвідом з власними колегами. Таким чином ми формуємо розвиток особистості і розкриваємо індивідуальні таланти.
Що важливо для нас
- Якість
Наша найважливіша мета — ваше задоволення від співпраці з нами. Цього можна досягти лише за рахунок якості. В усіх аспектах.
- Сміливість
Ми рухаємося вперед. Навіть у тяжкі часи. Цю впевненість ми здобули з роками досвіду та завдяки постійній продуктивній співпраці з нашими клієнтами і клієнтками.
- Надійність
Добрі партнерські відносини не підвладні плину часу. Тому ми здійснюємо сміливе довгострокове планування, маємо надійну фінансову основу та інвестуємо в підвищення кваліфікації та захист навколишнього середовища.
- Довіра
Це основа будь-яких успішних відносин. Ми будуємо довіру за рахунок відкритого та чесного ставлення один до одного.
- Близькість
Ми говоримо вашою мовою — особливо, якщо йдеться про ваші задачі. Звичайно, також у численних представництвах в усьому світі.
- Обслуговування
Якщо ви почуваєте себе впевнено, працюючи з нами, це означає, що наша робота була успішною.