Вас цікавлять рішення, що допоможуть створити гідне майбутнє? Звертайтеся до нас. Ми залюбки розповімо вам про інші ідеї та надамо додаткову інформацію стосовно концепції All Electric Society.
Глобальне суспільство, у якому відновлювана й доступна електрична енергія наявна в достатній кількості: це All Electric Society — науково обґрунтована концепція майбутнього для CO2-нейтрального світу, який відповідає засадам раціонального розвитку. Досягнення цієї мети потребує масштабної електрифікації, створення глобальних мереж та автоматизації усіх відповідних сфер життя й роботи. За допомогою своїх численних виробів, рішень і прикладів застосування компанія Phoenix Contact дає клієнтам можливість активно просувати цю трансформацію в напрямку перспективного промислового суспільства.
У концепції майбутнього All Electric Society ми відповімо на головні питання сьогодення. Адже нейтральна з точки зору викидів CO2 енергія стане ключовим фактором, що об’єднає захист клімату й глобальний добробут. У цих розробках Phoenix Contact працює на передовій — як рушій для партнерів і клієнтів.
На перший погляд, два важливі питання в житті сучасного суспільства — боротьба проти зміни клімату та прагнення мільярдів людей до добробуту й розвитку — здаються суперечливими й несумісними. Однак обидва питання треба вирішувати одночасно. Проблема полягає в тому, що треба створити можливості для споживання і при цьому захистити клімат. Тут технічні інновації сприяють значному прогресу. Мета: задоволення усього світового попиту на енергію за допомогою відновлюваних джерел.
Екологічна енергія для стійкого розвиткуYouTube
###Екологічна енергія для стійкого розвитку
Опублікований у 2020 році аналіз Всесвітнього економічного форуму у Давосі показав, що технології матимуть значний вплив на досягнення 10 з 17 цілей стійкого розвитку ООН (ЦСР). (Джерело: Unlocking Technology for the Global Goals). Досягти приблизно 70 % проміжних цілей безпосередньо допомагають технічні інновації. Для реалізації концепції All Electric Society найважливіше значення має ціль номер 7: чиста й доступна енергія. Багато які вироби та рішення з асортименту Phoenix Contact вже сьогодні дають відповіді на ці питання майбутнього.
Відкрита технологія керування забезпечує перспективність рішень з автоматизації
Використання колективного розуму фахівців у сферах ІТ та ОТ
Для комплексної автоматизації секторів технологія керування має розвиватися й перерости межі окремих сфер застосування. Відкрита технологія керування, як-от екосистема PLCnext Technology, робить це можливим — незалежно від апаратного забезпечення та мов програмування. Вона також використовує колективний розум фахівців у сферах інформаційних і операційних технологій для швидкого впровадження та постійного вдосконалення індивідуальних рішень.
Надійні рішення в галузі електропостачання запобігають виходу з ладу мережевих систем
Забезпечення максимальної експлуатаційної готовності обладнання
Зі зростанням рівня електрифікації, мережевої взаємодії та автоматизації галузей зростає залежність від надійних рішень у галузі електропостачання. Для надійного постачання та поєднання секторів ми пропонуємо рішення для всіх сфер застосування — із захистом від перенапруг, джерелами безперебійного живлення, резервними модулями й відповідними автоматичними вимикачами пристроїв.
Single Pair Ethernet забезпечує безперебійний зв’язок за допомогою промислового Інтернету речей аж до польового рівня
Ресурсозбережна та високопродуктивна передача даних
Автоматизація — це ключ до підвищення енергоефективності секторів. Вона супроводжується об’єднанням усіх машин, пристроїв, датчиків і виконавчих механізмів у промисловий Інтернет речей. У ньому технологія Single Pair Ethernet (SPE) забезпечує безперервний зв’язок Ethernet. Технологія SPE призначена для паралельної високоефективної передачі даних і живлення. Вона дає змогу заощаджувати ресурси завдяки використанню від датчика до хмари лише одного двожильного провідника.
Технологія 5G забезпечує надійність бездротового зв’язку
Потужна мережева взаємодія в межах секторів і між усіма ними
Надійна мережева взаємодія — це основна умова для поєднання секторів. Широкосмугова технологія 5G забезпечує бездротовий зв’язок всередині секторів і між усіма ними: завдяки високій швидкості передачі даних, великій кількості учасників і надзвичайно низькому часу затримки. Інтелектуальний зв’язок за допомогою 5G між машинами та системами забезпечує більш автономні та ефективні процеси — від виробництва до логістики.
Використання правильних даних дає змогу зробити будівлю енергоефективною
Комплексна автоматизація за допомогою відкритої платформи Інтернету речей
Фотоелектрична система на даху, блочна теплоелектростанція в підвалі, зарядні станції у дворі: поєднання секторів уже стало реальністю в сучасних будівлях. Щоб усе це могло працювати як єдина система в автоматизованому та енергоефективному режимі, необхідно забезпечити універсальне використання різноманітних даних, отриманих від установок або датчиків. Це стало можливим завдяки відкритій платформі Інтернету речей системи керування будівлею Emalytics.
Сертифіковані регулятори живлення знижують бар’єри для енергетичного переходу
Швидше під’єднання фотоелектричних установок до мережі
Децентралізовані фотоелектричні системи роблять суттєвий вклад у надійне енергопостачання в системі All Electric Society. Сертифіковані регулятори живлення компанії Phoenix Contact дозволяють швидко і без бюрократичних затримок підключати нові установки до мережі — більше не потрібно довго чекати на сертифікат відповідності мережі. Завдяки цьому шлях до енергетичного переходу стане не лише простішим, але і швидшим.
Система Vehicle-to-Grid перетворює автопарк на вигідну систему накопичення енергії
Використання акумуляторних батарей електромобілів як буфера енергії
Контролери зарядження електричних транспортних засобів CHARX control modular забезпечують інтелектуальне заряджання акумуляторних батарей електромобілів. Крім того, вони можуть повертати енергію в мережу, коли це потрібно. Відповідна технологія називається Vehicle-to-Grid. У стандарті ISO 15118 описано технічні вимоги та рамкові умови для цього. Система CHARX control modular відповідає цьому стандарту і готова до роботи в режимі Vehicle-to-Grid.
Інтелектуальне керування освітленням — запорука ефективної мобільності
Зниження енергоспоживання на інтелектуальних транспортних шляхах
Smart Street Lighting робить вуличне освітлення інтелектуальним завдяки сучасній технології керування, сенсорному обладнанню та підключенню до хмарних сервісів: ліхтарі адаптують інтенсивність освітлення до погодних умов, різних умов освітлення та відповідного користування вулицями. Завдяки цьому підвищується рівень безпеки, комфорту та ефективність інтелектуальних транспортних шляхів. При цьому енергоспоживання суттєво знижується.