Що нас спонукає

Завдяки накопиченим за 100 років інноваціям та ноу-хау в області електрифікації, формування мереж та автоматизації ми створюємо рішення, здатні впоратися з вимогами майбутнього.

Земна куля в руці з піктограмами для візуалізації факторів екологічної безпеки

Ми обираємо екологічну безпеку

Екологічна безпека та захист клімату — глобальні задачі сьогодення. Ми дуже серйозно ставимося до них й обираємо раціональні шляхи створення вартості на всіх етапах — від розробки та виробництва до логістики. Ми зменшуємо рівень енергоспоживання на наших підприємствах і віддаємо перевагу екологічній електроенергії та екологічному газу. Для збереження ресурсів ми також використовуємо дощову воду, відпрацьоване тепло, геотермальну та відновлену енергію.
Ще до 2030 року ми хочемо повністю нейтралізувати вплив нашого ланцюжка створення вартості на клімат.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

У нас є належні вироби та рішення

Наш асортимент продукції та рішень орієнтований на перспективну концепцію All Electric Society. Це позначення світу, у якому економічна електрична енергія, отримана з відновлюваних джерел, доступна майже у безмежній кількості як головний енергоносій. Запорукою реалізації цієї концепції є масштабна електрифікація, створення глобальних мереж й автоматизація усіх секторів економіки та інфраструктури. Ми допомагаємо своїм клієнтам та суспільству здійснювати цю трансформацію на шляху до екологічно безпечного світу.

Група працівників Phoenix Contact на нараді

Ми робимо це разом

Наша культура — гарантія вашого успіху. Як сімейне підприємство ми надаємо великого значення взаємній пошані, відкритому спілкуванню й відповідальному та орієнтованому на майбутнє підходу до діяльності. 17 100 наших працівників по всьому світу з ентузіазмом працюють над різними питаннями. Незважаючи на значні зміни робочого світу у 21-му сторіччі, наша заснована на цінностях корпоративна культура залишається провідною константою протягом майже 100 років.