Захисні кришки для зарядних розеток CCS — оптимальний захист із розумними функціями

21.01.2026
Захисна кришка для зарядних розеток CCS CHARX connect universal, встановлена на зарядну розетку комерційного транспортного засобу, з додатковим світлодіодним індикатором стану та функціональною кнопкою

Завдяки максимальному захисту та простоті експлуатації вони встановлюють нові стандарти щоденного використання електричних комерційних транспортних засобів: нові захисні кришки для зарядної розетки CCS CHARX connect universal від Phoenix Contact.

Вони забезпечують надійний захист зони контакту IPX5 і роблять електричні комерційні транспортні засоби придатними для роботи в складних умовах навколишнього середовища. Окрім надійного захисту, захисні кришки вражають іншими розумними функціями: під час підняття кришки постійного струму кришка змінного струму відкривається автоматично, що забезпечує зручність у користуванні. Захисні кришки сумісні з контролером заряджання CHARX control vehicle і підтримують загальні стандарти зарядки. Завдяки однаковим точкам кріплення для CCS типу 1 і типу 2 процес інтеграції в конструкцію дуже простий. Можна інтегрувати додаткові опції, такі як вільно керований світлодіодний індикатор стану RGB і функціональна кнопка, яку можна використовувати, наприклад, для скасування заряджання. Світлодіодний індикатор і кнопка підключаються через шестиконтактний штекер MCON, а керування світлодіодним індикатором здійснюється за допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), що дає змогу точно регулювати яскравість світлодіода.
Ще одна перевага: захисна кришка відповідає вимогам міжнародного стандарту безпеки UNECE R61, який регламентує захист зовнішніх частин транспортних засобів і, таким чином, сприяє безпеці учасників дорожнього руху.
Загалом, захисні кришки з розмірами 170,7 мм x 184,4 мм x 41,0 мм (без додаткових елементів) або 61,1 мм (з додатковими елементами) гнучко вписуються в різні концепції транспортних засобів, причому асортимент включає різні варіанти для CCS типу 1 і типу 2, так що для кожного застосування є відповідне рішення.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)