Phoenix Contact на Hannover Messe: у центрі уваги — комплексні мережеві енергосистеми
Цьогоріч Phoenix Contact на виставці приділяє головну увагу чотирьом темам: Power Reliability, безпечна автоматизація, ефективне виробництво шаф керування та інтегровані технології з’єднання. Сімейна компанія вперше представить свої вироби і рішення в павільйоні Automation Hall 27 на стенді G26 відповідно до нової концепції виставки Hannover Messe.
Промислові системи мають працювати стабільно, бути повністю контрольованими і забезпечувати максимальну ефективність. Тому зрозуміло, що тема Power Reliability набирає обертів. Компанія Phoenix Contact пропонує рішення, що розумно поєднують живлення, захист і моніторинг — від потужної технології 24 В і надійних рішень для живлення зі ступенем захисту IP67 до інноваційної потужної електроніки та комплексного захисту від перенапруг.
Ще однією темою виставки стали відкриті, модульні, надійно захищені системи автоматизації для сучасного виробничого середовища. Phoenix Contact показує, як поєднувати масштабовані архітектури з концепціями безпеки і функціями на базі штучного інтелекту. Унаслідок такого поєднання виникають ефективні стійкі процеси, які скорочують час простою і підвищують продуктивність.
Зростаюча електрифікація стимулює попит на шафи керування і вимагає швидких рентабельних процесів для їхнього виробництва. Phoenix Contact показує, як компанії можуть отримати вигоду від цифровізації, автоматизації технологічних процесів і наскрізних робочих циклів. Асортимент масштабованих виробів і широкий вибір консультаційних послуг дають можливість скорочувати термін виконання, вбезпечувати технологічні процеси та масштабувати рішення.
Четверта тема на виставковому стенді присвячена інтегрованим технологіям з’єднання для розумного застосування: технології з’єднання, клемні блоки і польова кабельна розводка — для надійної передачі сигналів, даних та живлення. Такі технології, як Single Pair Ethernet, роблять можливою реалізацію гнучких концепцій машин і сучасних промислових комунікацій. Компактні системи з мінімальною потребою в інструментах підвищують ефективність, збільшують додану вартість і сприяють сталому розвитку.