Конфігуратори
Phoenix Contact пропонує широкий та інноваційний асортимент виробів і рішень у сфері промислової електротехніки. Нерідко технічні взаємозв’язки дуже багатогранні й можуть бути непомітними на перший погляд. Численні конфігуратори допоможуть вам знайти оптимальний виріб або оптимальне рішення для вашої системи й адаптувати його до ваших потреб.
Ви вже зберегли конфігурацію?
Потім введіть ідентифікатор рішення вгорі в загальному пошуку. Ви негайно отримаєте доступ до поточного стану своєї конфігурації.
Маркування, монтаж і встановлення Технологічна підтримка для виробництва шаф керування
На виробництві шаф управління системні збої призводять до витрати часу на проєктування, придбання матеріалів і виготовлення клемних колодок або розподільних коробок. Програмне забезпечення робить суттєвий внесок в ефективність на всіх етапах процесу: забезпечує безперервний потік даних і створює інтерфейси для необхідних конфігураторів і ваших програм CAE.
Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER
Програмне забезпечення для інженерного проєктування шаф керування
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних плат і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Інтелектуальні інтерфейси вашої програми CAE й застосунків і конфігураторів компанії Phoenix Contact пришвидшують процес проєктування.
Комутація, вимірювання й моніторинг Конфігуратори для вашої індивідуальної нормалізації сигналу
Датчики й виконавчі елементи у промислових системах надсилають і отримують велику кількість сигналів і виміряних значень. Для них потрібно забезпечити оцінювання, моніторинг та надійну передачу з польового рівня на рівень керування й назад. Виберіть конфігурацію відповідних виробів для свого застосування.
Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі
Конфігуратор для нормалізатора сигналу й вимірювального перетворювача
Роз’єднання, перетворення, фільтрування й нормалізація: сконфігуруйте необхідний нормалізатор сигналу або вимірювальний перетворювач для свого застосування й замовляйте їх у кількості від 1 штуки.
З’єднання Конфігуратори для технології з’єднання й технології підключення пристроїв для використання всередині приміщень і просто неба
Знайдіть правильну технологію підключення пристроїв або технологію з’єднання для свого застосування. Конфігуратори допоможуть вам у процесі створення індивідуального рішення. Виберіть технічні параметри, такі як колір, кодування, довжину кабелю чи деталі корпусу.
Розподільний блок PTFIX
Конфігуратор готових до підключення розподільних блоків із технологією з’єднання Push-in
Розподільні блоки допоможуть вам зібрати індивідуальне рішення для ефективного розподілу потенціалів: готове до підключення та з можливістю довільного розширення.
FAME 3 RACK
Конфігуратор для модульних тестових штекерних систем FAME
Створюйте індивідуальні тестові штекерні системи FAME для швидкої та простої перевірки функціонування трансформаторів струму та напруги, а також пускових і сигнальних контактів.
Розподілювачі
Конфігуратор для розподілювачів PTRV
Створіть конфігурацію індивідуального розподілювача для прозорого розподілу сигналів для систем автоматизації.
Матричні клеми
Конфігуратор для матричних клем PTMC
Створюйте свої індивідуальні матричні клеми. Досягніть максимальної щільності сигналів під час кросування в системах автоматизації завдяки компактній конструкції.
Системний кабель VARIOFACE і реле PLC
Конфігуратор системних кабелів для систем керування
Системний кабель VARIOFACE забезпечує можливість швидкого й безпомилкового з’єднання з модулями вводу/виводу. Створіть своє рішення з електромонтажу зі вставних фронт-адаптерів ПЛК, системних кабелів і модулів передачі сигналів.
Клеми для друкованих плат для простого підключення на друкованій платі
Конфігуратор клем для друкованої плати
Розробіть свій бажаний варіант клем для друкованої плати. Скористайтесь для цього нашим розширеним асортиментом продукції й виберіть необхідний виріб за кольором, маркуванням і кодуванням.
Клеми для друкованих плат із можливістю конфігурування серії SPT modular
Конфігуратор модульних клем для друкованої плати
Налаштуйте параметри власного рішення з’єднувального блоку з модульних клем для друкованої плати серії SPT modular і покладіть його безпосередньо в кошик покупця після завершення процесу конфігурування. Ви автоматично отримаєте особистий артикул та інформацію про час доставки.
З’єднувачі для друкованих плат для гнучких з’єднань провідників
Конфігуратор з’єднувачів для друкованих плат
Ви можете обрати правильний з’єднувач та створити конфігурування з різними кольорами, маркуванням або кодуванням. Ви можете створити індивідуальний продукт лише кількома натисканнями.
Основи колодки для надійного кріплення на друкованій платі й підключення до з’єднувача
Конфігуратор колодки для друкованої плати
Колодки забезпечують просте встановлення з'єднань між друкованою платою та роз'ємом. Конфігуратор відображає для вас безліч варіантів колодок за кольором, друком і кодуванням.
З’єднувачі PCB з попередньо зібраним кабелем пришвидшують монтаж на пристрої чи у ньому
Конфігуратор для підготовлених з’єднувачів для друкованих плат
Створіть для свого застосування з’єднувач для друкованих плат із готовим кабелем. Для цього виберіть належний з’єднувач для обох кінців кабелю, а також визначте зокрема і з’єднувальну систему, кількість полюсів і крок. Довільний вибір довжини та поперечного перерізу провідників дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів із різним номінальним струмом.
Сильнострумові прохідні клеми для передачі високих струмів через стіну
Конфігуратор для сильнострумових прохідних клем
Конфігуруйте власну сильнострумову прохідну клему для надійної передачі високих струмів через стіну до вашої системи. Використовуйте численні можливості індивідуалізації під час створення блоків, вибору кріплень і способів маркування.
З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення
Конфігуратор для кабелів і проводів
Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.
З’єднувач для тяжких умов експлуатації серії HEAVYCON
Конфігуратор для промислових з’єднувачів
Конфігуратор HEAVYCON надасть вам необхідну підтримку для розробки вашого з’єднувача. Завдяки простим меню фільтрів, 2- та 3-вимірним зображенням виробів, а також інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача ви можете виконати безпомилкову конфігурацію свого з’єднувача лише за декілька кроків. Можна експортувати чи переслати перелік виробів або безпосередньо замовити рішення.
Конфігуратор для корпусів електронного обладнання
Зберіть свій корпус електронного обладнання для польового чи внутрішнього використання. Для цього треба вибрати потрібну серію корпусу, відповідну нижню частину і кришку. Додайте належну технологію з’єднання — і готово.
Індивідуальна адаптація за формою та кольором: кришка корпусу для монтажної рейки серії ICS
Конфігуратор індивідуальних кришок для корпусів серії ICS
Створюйте індивідуальні кришки для корпусів серії ICS. Використовуйте систему 3D-друку від PROTIQ для виготовлення прототипів. Коли ви визначитеся із дизайном, ваша індивідуальна кришка корпусу піде у серійне виробництво.
Живлення, заряджання й захист Конфігуратори для джерел електричного живлення, автоматичних вимикачів пристрою і захисту від перенапруг
Швидко та просто знаходьте необхідні вироби, щоб забезпечити якомога краще живлення й захист своєї системи. У цьому вам допоможуть наші конфігуратори для конкретних виробів. Щоб знайти потрібний виріб, відрегулюйте параметри відповідно до своїх вимог.
QUINT POWER — оптимальна адаптація до вашого застосування
Конфігуратор для джерел живлення QUINT POWER
Ви можете індивідуально налаштувати різні параметри, наприклад, пороги сигналізації, графічні характеристики або вихідну напругу. Замовляйте індивідуально підібране джерело живлення партіями від 1 шт.
Система електронних автоматичних вимикачів пристроїв з модулем PROFINET, запобіжниками й розподілювачами потенціалів
CAPAROC — конфігуратор для системи електронних автоматичних вимикачів пристроїв
Створіть персоналізовану систему автоматичних вимикачів пристроїв відповідно до своїх потреб. Додатково ви отримаєте всі важливі дані для проєктування, такі як 2- і 3-вимірну моделі, паспорт системи й індивідуальний артикул. Замовляйте індивідуальну систему у кількості від 1 штуки.
Модульні змінні автоматичні вимикачі пристроїв з електронним або термомагнітним пускачем
Конфігуратор для змінних рішень автоматичного вимикача пристрою
Знайдіть відповідний автоматичний вимикач для вашої системи. Залежно від джерела живлення, кабелю та споживача конфігуратор повідомляє мінімальну площу поперечного перерізу та відповідну довжину кабелю.
Захист житлового будинку від пошкоджень, викликаних блискавкою й перенапругою
Конфігуратор захисту від перенапруг для монтажу в будівлі
Лише декілька кроків до оптимальних пристроїв захисту для вашої будівлі: швидко та просто знайдіть за допомогою конфігуратора відповідний захист від перенапруг — від живлення до кінцевого пристрою.
Пристрої захисту від перенапруги для систем вимірювання, керування та регулювання
Конфігуратор захисту від перенапруги для технології КВП
В технології КВП велика кількість проводів з’єднує численні інтерфейси. Через ці проводи перенапруга може потрапляти у всі інтерфейси. Зробіть лише два кроки до правильного захисту від перенапруг для технології КВП.
Пристрої захисту від перенапруг для інформаційних систем
Конфігуратор захисту від перенапруг для інформаційних систем
Створіть свій оптимальний захист від перенапруг для мереж передачі даних.
Пристрої захисту від перенапруг для передавальних і приймальних установок
Конфігуратор захисту від перенапруги для передавальних і приймальних установок
Сконфігуруйте оптимальний пристрій захисту від перенапруги для ваших передавальних і приймальних установок.
Застосування системи управління будівлею Emalytics
Конфігуратор для системи управління будівлею Emalytics
За допомогою конфігуратора визначте, які ліцензії потрібні для системи управління будівлею.