Phoenix Contact - Про компанію Надійний партнер
Компанія Phoenix Contact — сильний партнер для креативних рішень у галузі з’єднувальних технологій, електроніки та автоматизації на шляху до розумного світу. Група компаній Phoenix Contact — світовий лідер ринку зі штаб-квартирою в Німеччині. Завдяки всесвітній мережі більше ніж у 100 країнах і 17 100 працівникам ми завжди поряд із нашими клієнтами.
Чим ми займаємося
Рішення Phoenix Contact використовують усюди, де процеси мають виконуватися автоматично. Це можуть бути промислові підприємства, галузь відновлюваної енергії, інфраструктура чи підключення складних пристроїв. Наші продукти використовуються там, де потрібне об’єднання чи розділення передачі живлення та даних, або керування ними. Переваги наших продуктів виходять за межі їхньої номінальної функції, оскільки допомагають нашим партнерам розробляти екологічно раціональні додатки з більш ефективними процесами і зниженими витратами.
Штаб-квартира компанії Phoenix Contact
Компанія Phoenix Contact була заснована в Німеччині, де у місті Бломберг і розташований наш головний офіс. Після заснування в 1923 році в місті Ессен, майже за 100 років існування компанії ми стали важливим гравцем на світовому ринку. Зростання стосується також асортименту продукції, систем, рішень і технологій.
У 2020 році на сімейному підприємстві були зайняті 17 100 співробітників, а оборот сягнув позначки 2,4 мільярда євро.
Рішення для розумного світу
Спільно з клієнтами і партнерами ми розробляємо рішення для майбутнього з перспективними технологіями підключення й автоматизації в таких галузях, як енергетика, обробна промисловість, інфраструктура, автоматизація виробництва тощо.
Ми постійно займаємося технологічним розвитком і пов’язаними з ним соціальними змінами. Маючи майже 100 років досвіду роботи в машинобудуванні й автоматизації, ми зараз працюємо над створенням інтелектуальних виробничих рішень.
Ефективне використання
Наші продукти щодня доводять свою ефективність, особливо в таких галузях:
Оцифрування
Наш асортимент продукції підтримує промислове цифрове перетворення завдяки повністю цифровим даним, продуктам із підтримкою хмарних технологій, перспективним мережевим технологіям і новим бізнес-моделям.
Шафа керування
Від модульних клемних блоків до контролерів — ми пропонуємо великий і узгоджений асортимент компонентів і систем, індивідуально виготовлені клемні колодки, а також проектування й консультації щодо об’єднаних шаф керування.
Встановлення в польових умовах
Інноваційні системи з’єднання вводів/виводів та промислові з’єднувачі забезпечують ефективну передачу електроенергії та даних.
Технології приладів і з’єднань
Будь то з’єднання для друкованих плат або корпус електронного обладнання — у нас ви знайдете своє індивідуальне рішення.
Системи й рішення
Наша продукція базується на системних засадах і може використовуватися в різноманітних комбінаціях. Таким чином можна створювати адаптовані рішення для індивідуальних промислових потреб і завдань.
Що важливо для нас
Робота на перспективу
Інновації — це міст у майбутнє, а отже — вирішальний фактор для наших продуктів, рішень і того, як ми працюємо з вашими вимогами.
Якість
Якість у компанії Phoenix Contact стосується не тільки надійності нашої продукції. Ми прагнемо забезпечити найкращу можливу якість обслуговування клієнтів для забезпечення сталого партнерства та зростання ринку.
Сміливість
Ми йдемо вперед. І в добрі, і в погані часи ми надихаємось нашим багаторічним досвідом і доброю співпрацею з нашими клієнтами та партнерами.
Сталий розвиток
Протягом років склалось багато добрих партнерських відносин. Тому ми робимо плани на довгострокову перспективу, маємо міцну фінансову базу й інвестуємо в підвищення кваліфікації та охорону довкілля.
Довіра
Успішні відносини потребують довіри всіх залучених сторін. Тому ми відкриті та чесні одні з одними.
Поряд із нашими клієнтами та партнерами
Наша всесвітня мережа дає нам змогу знайомитися з вимогами наших клієнтів і партнерів із різних галузей промисловості по всьому світу.