Phoenix Contact відвідає до вас з Інфомобілем

Переконайтеся в перевагах інноваційних систем підключення та корпусів електронного обладнання для розумних рішень для пристроїв.
Інфомобіль для технологій підключення пристроїв і корпусів Phoenix Contact

Наступна зупинка: ваша компанія

Коли наш Інфомобіль заїжджає до вас, ми запрошуємо вас відкрити для себе щось нове та дізнатися більше. Обговоріть із нашими експертами всі теми, пов’язані з передачею сигналів, даних та енергії для сучасних пристроїв. Як ваш партнер ми також надаємо вичерпні консультації щодо ваших індивідуальних потреб. Заходьте та знайомтеся з нашими технологіями підключення пристроїв, з’єднувачами і корпусами електронного обладнання.

Інфомобіль бізнес-підрозділу з технологій підключення пристроїв та корпусів електронного обладнання на шляху до вашої компанії.

Домовтеся про час зустрічі Із нетерпінням чекаємо на ваш візит до Інфомобіля

Хочете, щоб наш інфомобіль приїхав і до вас? Тоді зв’яжіться з контактною особою відділу продажів і домовтеся про особисту зустріч. Наші експерти будуть раді обмінятися з вами ідеями за чашкою кави або склянкою прохолодного напою. Ось що пропонує Інфомобіль:

  • Нові розробки та рішення
  • Широкий асортимент продукції
  • Відмінні послуги з усіх аспектів дизайну пристроїв
  • Сучасні технології та тенденції

Факти та цифри

Дізнайтеся, скільки місця потрібно для інфомобіля та як він забезпечується електроенергією.

Факти та цифри

Ширина 2,67 м (із дзеркалами)
Довжина 7,20 м
Висота 3,00 м
Джерело живлення Зовнішня електромережа (230 В/16 А) або вбудований акумулятор (макс. тривале навантаження 1500 Вт)
Виставковий простір 9 квадратних метрів
Необхідна площа для встановлення 9,2 м х 4,3 м

Долучайтеся! На дев'яти квадратних метрах висококласної виставкової площі ми представляємо широкий асортимент виробів, зразків і цифрового контенту.

Усередині інфомобіля на стінах наочно представлено наш асортимент виробів для підключення пристрою.
Усередині інфомобіля на стінах наочно представлено наш асортимент виробів для підключення пристрою.
Можна також ознайомитися із привабливо оформленим асортиментом виробів COMBICON і з’єднувачів.
Можна також ознайомитися із привабливо оформленим асортиментом виробів COMBICON і з’єднувачів.
Інфомобіль містить безліч рішень для підключення пристроїв і водночас у ньому можна вільно пересуватися всередині.
Інфомобіль містить безліч рішень для підключення пристроїв і водночас у ньому можна вільно пересуватися всередині.
Цифровий контент також представлений в інфомобілі, наприклад, на настінних моніторах.
Цифровий контент також представлений в інфомобілі, наприклад, на настінних моніторах.