Гігабітний розширювач Ethernet Швидкісна мережа Ethernet до 1 км
За допомогою гігабітних розширювачів можна створювати широкодіапазонні гігабітні системи з використанням будь-яких двопроводових і коаксіальних кабелів на відстані до 1 км. Використовуйте наявні кабелі для середовищ Ethernet з підвищеними вимогами й заощаджуйте кошти.
Функції Power-over-Link (PoL) та Power-over-Ethernet (PoE) дозволяють подавати живлення у мережу та на підключені пристрої через кабелі для передачі даних.
Переваги
- Велика ширина каналу і дальність дії для мереж Ethernet (1 Гбіт/с — до 1 км)
- Використання наявних двопроводових або коаксіальних кабелів
- Power-over-Link (PoL) — подача живлення на гігабітні розширювачі за допомогою двопроводових та коаксіальних кабелів
- Power-over-Ethernet (PoE) — подача живлення за допомогою кінцевих пристроїв PoE
- Гнучка структура мережі (точка-точка, лінійна структура або структура зірки)
- Простота введення завдяки технології Plug-and-Play
Професійне відеоспостереження для будь-якої сфери застосування
Питання відеоспостереження охоплює дедалі більше галузей. При цьому у багатьох сферах відбувається перехід з аналогового відео на передачу відеоданих через мережу Ethernet. Оцифрування процесів передачі відеоданих відкриває численні переваги, як-от можливість передачі зображень з високою роздільною здатністю та гнучкість мережевих структур. Однак не вистачає відповідних технологій. Часто наявні лише коаксіальні або інші двопроводові кабелі, що роблять передачу через Ethernet неможливою. Крім того, відстані часто перевищують допустимі для Ethernet 100 м.
Гігабітні розширювачі Ethernet забезпечують можливість широкодіапазонної передачі відеосигналів Ethernet за допомогою наявних двопроводових або коаксіальних кабелів. Так ви можете використовувати всі переваги сучасної технології Ethernet. Окрім цього, завдяки раціональному використанню наявних кабелів ви заощаджуєте значні кошти на монтаж.
Гігабітні розширювачі Ethernet з великою дальністю дії та шириною каналу
Великі відстані та ширина каналу
Завдяки цим пристроям ви можете використовувати наявні двопроводові або коаксіальні кабелі для ширококанального обміну даними Ethernet на великих відстанях.
Гігабітні розширювачі Ethernet дозволяють створювати широкодіапазонні системи Ethernet до 1 Гбіт/с на відстані до1 км. Вона значно перевищує стандартну відстань до 100 м у діапазоні Ethernet. Тому характерні для великих мереж Ethernet обмеження тут відсутні.
Для надійної передачі достатньо наявних двопроводових або коаксіальних кабелів. Звісно, можна також скористатися наявних кабелем CAT-Ethernet. Однак це не обов’язково.
Гігабітні розширювачі Ethernet для відеоспостереження
Передача живлення
Функція PoL і PoE дозволяє налагодити взаємне подачу живлення між гігабітними розширювачами та підключеними кінцевими пристроями PoE. Залежно від структури мережі для декількох розширювачів Ethernet і кінцевих пристроїв PoE потрібен лише один блок живлення.
Функції PoL і PoE забезпечують можливість подачі живлення за допомогою кабелів передачі даних. Тому для живлення розширювачів і підключених кінцевих пристроїв у полі треба менше блоків живлення. Це прискорює та спрощує процес монтажу. Залежно від структури мережі для декількох розширювачів Ethernet і кінцевих пристроїв PoE потрібен лише один блок живлення. Це також дозволяє заощаджувати значні кошти завдяки зменшенню кількості пристроїв та обсягів монтажу.
У разі використання функції PoL гігабітні розширювачі Ethernet живлять один одного. Розширювач із живленням PoL також може подавати живлення на підключену камеру PoE за допомогою технології PoE af/at (до 30 Вт).
Приклад побудови мережі за допомогою гігабітних розширювачів Ethernet
Гнучка побудова мережі
Гігабітні розширювачі Ethernet сумісні між собою у мережі. Ви можете формувати мережі різної структури: точка-точка, лінійна структура або структура зірки. Це підвищує гнучкість застосування.
Пристрої з підтримкою Plug-and-Play забезпечують можливість простого введення установки в експлуатацію без складного конфігурування. При цьому пристрої здійснюють розпізнавання самостійно. Ви можете поєднувати до 15 пристроїв в одному мережевому вузлі. Крім того, у мережевому вузлі можна використовувати функції подачі живлення PoL і PoE, залежно від використовуваного кабелю й загальної довжини.
Огляд лінійки гігабітних розширювачів
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
EXTENDER 1010 ETH COAX-G | EXTENDER 2010 ETH COAX-G | EXTENDER 1010 ETH TP-G | EXTENDER 2010 ETH TP-G | |
Дальність дії | До 1 км | До 1 км | До 1 км | До 1 км |
Ширина каналу | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с |
Тип кабелю | Коаксіальний кабель | Коаксіальний кабель | Двопроводовий кабель | Двопроводовий кабель |
З’єднання | Гніздо BNC | Гніздо BNC | З’єднання Push-in | З’єднання Push-in |
Функції живлення | PoL | PoL та PoE | PoL | PoL та PoE |
№ арт. | 1319319 | 1319320 | 1319321 | 1319322 |
До списку продукції | До списку продукції | До списку продукції | До списку продукції |