Протягом майже 100 років компанія Phoenix Contact розробляє інноваційні, безпечні та ефективні рішення, які відповідають технічним і економічним вимогам. Завдяки нашим перспективним навичкам у сфері оцифрування ми також допомагаємо промисловості та суспільству прискорити реалізацію цих змін.
Основні теми
Фільтр електромагнітних завад
Наші фільтри допомагають обмежити високочастотні завади. Так вони забезпечують надійну роботу системи в умовах підвищеного рівня завад.
Інтелектуальний захист і живлення: наша комунікаційна система живлення 24 В підвищує прозорість даних усієї установки й інформує вас про всі відповідні робочі та діагностичні дані. Завдяки профілактичному функціональному контролю ви зможете скоротити час простою до мінімуму.
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних плат і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних, пов’язаних із виробництвом.
Auf Basis fertigungsrelevanter Daten beschleunigen die Werkerassistenzsysteme der clipx ASSIST line durch digital unterstützte und teilautomatisierte Arbeitsplatzlösungen Ihre Fertigungs- und Montageprozesse.
Система маркування THERMOMARK E SERIES — це перша модульна система, яка поєднує друк і нанесення різних маркувальних матеріалів за один автоматизований технологічний етап. Скористайтеся перевагами наскрізних цифрових робочих процесів завдяки автоматичній обробці даних у системах CAE й підвищуйте ефективність виробництва пристроїв розподілу та машин.
Нова технологія Push-X встановлює високі стандарти у промислових технологіях з’єднання. Підключення провідників усіх типів — зокрема, й гнучких провідників без наконечників — без застосування сили та використання інструментів відкриває додаткові можливості для оптимізації виробництва розподільних шаф. Використовуйте нові клемні блоки як для ручного, так і для перспективного автоматизованого електромонтажу.
Системи, які застосовуються в будівлях, на промислових об’єктах і просто неба, потребують гнучкої та надійної системи з’єднувачів. Компактна монтажна система PRC поєднує високий ступінь захисту й ударостійкість до IK08. Забезпечте передачу живлення в системах, що застосовуються в будівлях і просто неба, навіть за екстремальних умов.
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації забезпечують надійні рішення Plug-and-Play для кабельного з’єднання між шафою керування та польовим рівнем. Контактні вставки HEAVYCON CLICK-IN вперше забезпечують можливість встановлення й монтаж з’єднувачів для тяжких умов експлуатації зовсім без інструментів. Це дозволяє економити дуже багато часу.
Корпус електронного обладнання зі з’єднанням Push-in
Створюйте інтелектуальні корпусні рішення для перспективних застосунків у сфері автоматизації будівель. Створюйте індивідуальні корпуси за допомогою онлайнконфігуратора. Електромонтаж здійснюється за допомогою зручного з’єднання Push-in із переднього боку — це дає змогу заощадити місце, час і гроші.
Інтелектуальні контролери заряджання електричних транспортних засобів
Електричні транспортні засоби є ключовим фактором на шляху до All Electric Society. Для зручного й CO2-нейтрального заряджання потрібна не тільки ефективна мережа заряджання, але й об’єднання з іншими секторами. Використовуйте для цього нову відкриту й інтелектуальну платформу керування CHARX control modular.
Перехід на електричні транспортні засоби може бути успішним лише за умови, що процес заряджання буде таким самим зручним, як і звичне заправляння пальним. Якщо йдеться про інфраструктуру, то ми вже забезпечуємо надшвидке заряджання за допомогою штекерів для системи зарядки транспортного засобу з рідинним охолодженням. Ідеальні відповідні частини для них — нові розетки транспортного засобу CHARX connect.
З’єднувачі для передачі даних для всіх приладових інтерфейсів
У зв’язку з розвитком оцифрування в усіх галузях промисловості загальна кількість з'єднань невпинно зростає. Об’єднання інтелектуальних пристроїв у мережу здійснюється на основі нових і вже відомих з’єднувачів для передачі даних. Ми пропонуємо широкий асортимент з’єднувачів для передачі даних для використання в офісах і будинках, а також продукцію для промислового застосування.
Тенденція до створення більш компактних пристроїв і модульної внутрішньої конструкції також висуває нові вимоги до з’єднувачів плата-плата. Компактні з’єднувачі плата-плата промислового класу дають змогу створювати індивідуальні пристрої на невеликому просторі. Реалізуйте мезонінні з’єднання друкованих плат для безпечної та швидкої передачі даних зі швидкістю до 20 Гбіт/с.
Системи відеозахисту набувають дедалі більшого значення в усіх галузях. Сучасне відеообладнання висуває дедалі вищі вимоги до мережевої інфраструктури. Гігабітні розширювачі Ethernet забезпечують особливо велику дальність дії та ширину каналу. Завдяки раціональному використанню наявних кабелів можна заощаджувати значні кошти.
Безпілотні транспортні системи або обертові осі на верстатах: надійне реле контролю обертання PSR-MM35 контролює швидкість і таким чином забезпечує захист від небезпечних рухів. Ви можете особливо економічно та ефективно контролювати рухи без додаткових датчиків.
Нова високопродуктивна система PLCnext Control має функцію апаратного резервування. Її можна використовувати, наприклад, в тунельних системах, для яких потрібно забезпечити максимальну експлуатаційну готовність центрального блока керування.
Нейронні мережі становлять основу штучного інтелекту та машинного навчання. Завдяки нейронним мережам можна вирішувати проблеми за допомогою комп’ютера. Використовуючи розширення ПЛК, можна завантажувати нейронні мережі в модуль та виконувати їх. Це відкриває різноманітні можливості у сфері промислової автоматизації.
PLCnext Control для безпеки та високої продуктивності
Якщо на промислових підприємствах висуваються високі вимоги до безпеки або діють екстремальні умови, тоді новий контролер безпеки PLCnext Control — правильний вибір. Завдяки ПЛК забезпечується можливість використання у системах із максимальними вимогами щодо рівня повноти безпеки 3, відповідно до PLe.
Інтелектуальний захист і живлення: наша комунікаційна система живлення 24 В підвищує прозорість даних усієї установки й інформує вас про всі відповідні робочі та діагностичні дані. Завдяки профілактичному функціональному контролю ви зможете скоротити час простою до мінімуму.
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних плат і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних, пов’язаних із виробництвом.
Auf Basis fertigungsrelevanter Daten beschleunigen die Werkerassistenzsysteme der clipx ASSIST line durch digital unterstützte und teilautomatisierte Arbeitsplatzlösungen Ihre Fertigungs- und Montageprozesse.
Система маркування THERMOMARK E SERIES — це перша модульна система, яка поєднує друк і нанесення різних маркувальних матеріалів за один автоматизований технологічний етап. Скористайтеся перевагами наскрізних цифрових робочих процесів завдяки автоматичній обробці даних у системах CAE й підвищуйте ефективність виробництва пристроїв розподілу та машин.
Нова технологія Push-X встановлює високі стандарти у промислових технологіях з’єднання. Підключення провідників усіх типів — зокрема, й гнучких провідників без наконечників — без застосування сили та використання інструментів відкриває додаткові можливості для оптимізації виробництва розподільних шаф. Використовуйте нові клемні блоки як для ручного, так і для перспективного автоматизованого електромонтажу.
Системи, які застосовуються в будівлях, на промислових об’єктах і просто неба, потребують гнучкої та надійної системи з’єднувачів. Компактна монтажна система PRC поєднує високий ступінь захисту й ударостійкість до IK08. Забезпечте передачу живлення в системах, що застосовуються в будівлях і просто неба, навіть за екстремальних умов.
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації забезпечують надійні рішення Plug-and-Play для кабельного з’єднання між шафою керування та польовим рівнем. Контактні вставки HEAVYCON CLICK-IN вперше забезпечують можливість встановлення й монтаж з’єднувачів для тяжких умов експлуатації зовсім без інструментів. Це дозволяє економити дуже багато часу.
Створюйте інтелектуальні корпусні рішення для перспективних застосунків у сфері автоматизації будівель. Створюйте індивідуальні корпуси за допомогою онлайнконфігуратора. Електромонтаж здійснюється за допомогою зручного з’єднання Push-in із переднього боку — це дає змогу заощадити місце, час і гроші.
Електричні транспортні засоби є ключовим фактором на шляху до All Electric Society. Для зручного й CO2-нейтрального заряджання потрібна не тільки ефективна мережа заряджання, але й об’єднання з іншими секторами. Використовуйте для цього нову відкриту й інтелектуальну платформу керування CHARX control modular.
Перехід на електричні транспортні засоби може бути успішним лише за умови, що процес заряджання буде таким самим зручним, як і звичне заправляння пальним. Якщо йдеться про інфраструктуру, то ми вже забезпечуємо надшвидке заряджання за допомогою штекерів для системи зарядки транспортного засобу з рідинним охолодженням. Ідеальні відповідні частини для них — нові розетки транспортного засобу CHARX connect.
У зв’язку з розвитком оцифрування в усіх галузях промисловості загальна кількість з'єднань невпинно зростає. Об’єднання інтелектуальних пристроїв у мережу здійснюється на основі нових і вже відомих з’єднувачів для передачі даних. Ми пропонуємо широкий асортимент з’єднувачів для передачі даних для використання в офісах і будинках, а також продукцію для промислового застосування.
Тенденція до створення більш компактних пристроїв і модульної внутрішньої конструкції також висуває нові вимоги до з’єднувачів плата-плата. Компактні з’єднувачі плата-плата промислового класу дають змогу створювати індивідуальні пристрої на невеликому просторі. Реалізуйте мезонінні з’єднання друкованих плат для безпечної та швидкої передачі даних зі швидкістю до 20 Гбіт/с.
Системи відеозахисту набувають дедалі більшого значення в усіх галузях. Сучасне відеообладнання висуває дедалі вищі вимоги до мережевої інфраструктури. Гігабітні розширювачі Ethernet забезпечують особливо велику дальність дії та ширину каналу. Завдяки раціональному використанню наявних кабелів можна заощаджувати значні кошти.
Безпілотні транспортні системи або обертові осі на верстатах: надійне реле контролю обертання PSR-MM35 контролює швидкість і таким чином забезпечує захист від небезпечних рухів. Ви можете особливо економічно та ефективно контролювати рухи без додаткових датчиків.
Нова високопродуктивна система PLCnext Control має функцію апаратного резервування. Її можна використовувати, наприклад, в тунельних системах, для яких потрібно забезпечити максимальну експлуатаційну готовність центрального блока керування.
Нейронні мережі становлять основу штучного інтелекту та машинного навчання. Завдяки нейронним мережам можна вирішувати проблеми за допомогою комп’ютера. Використовуючи розширення ПЛК, можна завантажувати нейронні мережі в модуль та виконувати їх. Це відкриває різноманітні можливості у сфері промислової автоматизації.
Якщо на промислових підприємствах висуваються високі вимоги до безпеки або діють екстремальні умови, тоді новий контролер безпеки PLCnext Control — правильний вибір. Завдяки ПЛК забезпечується можливість використання у системах із максимальними вимогами щодо рівня повноти безпеки 3, відповідно до PLe.