Час для нових технологій з’єднання: для реалізації поєднання секторів вирішальну роль відіграють електричні пристрої накопичення енергії. У своїх рішеннях для зберігання енергії ви можете покластися на інноваційні технології з’єднання від компанії Phoenix Contact.
З’єднувач для клем батареї
Приладові й кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності ідеально годяться для використання у пристроях накопичення енергії.
Ми підтримуємо вас на шляху до світу без викидів CO₂ завдяки провідним рішенням для поєднання секторів
Реалізуйте свої індивідуальні контактні рішення для акумуляторних накопичувачі та систем Power-to-X
Покладіться на надійні технології з’єднання для безпечного та компактного підключення вашого пристрою накопичення енергії
Визначте потенціал оптимізації за допомогою компетентних консультацій наших експертів щодо застосування пристроїв накопичення енергії
З’єднувачі для клем батареї та підключення збірної шини
Підключення збірної шини та з’єднувачі для клем батареї можна швидко, безпечно та економічно встановити в систему накопичення енергії для застосувань до 1 500 В. Використовуйте переваги обох технологій з’єднання для переднього або заднього підключення.
З'єднувачі для систем накопичення енергіїYouTube
Рішення для електромонтажу акумуляторних модулів
Для надійного розподілу потоків енергії всередині акумуляторного модуля потрібні надійні з’єднання з малими втратами. Для ефективного з’єднання сигнальних ліній використовують інноваційні технології підключення. З’єднання для передачі даних відповідно до чинних стандартів продукції забезпечують високий рівень відмовостійкості.
З’єднувач полюсів батареї
Приладові й кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності ідеально годяться для використання у пристроях накопичення енергії.
Компоненти для підключення акумуляторної стійки за допомогою модуля системи керування акумулятором
Вставний блок системи керування акумулятором для встановлення у стійку підключають до загальної системи з заднього боку способом самонаведення й без небезпеки для монтажника. На передньому боці виконується підключення окремих акумуляторних модулів стійки за допомогою ефективних і зручних з’єднувачів. Для внутрішнього монтажу силових і сигнальних компонентів, а також компонентів передачі даних використовуються інноваційні методи з’єднання, які забезпечують швидкі й надійні виробничі процеси.
З’єднувач для клем батареї
Приладові й кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності ідеально годяться для використання у пристроях накопичення енергії.
Наша лінійка з’єднувачів для друкованих плат пропонує різноманітні варіанти з’єднань — від класичних гвинтових і швидкодійних з’єднань IDC до інноваційної технології Push-in.
За допомогою вимірювального перетворювача струму та напруги MCR можна отримати аналоговий стандартний сигнал з постійного та змінного (навіть несинусоїдального) струму й напруги.
Рішення для безпечного підключення систем акумуляторів та Power-to-X
Ключ до суспільства без викидів СО2 полягає в ефективному використанні відновлюваних джерел енергії. Основою для цього є системи накопичення енергії. Надійність та ефективність систем зберігання не в останню чергу залежать від кабельних та електричних з’єднань. Вони формують «серцево-судинну систему» пристроїв накопичення енергії.
Др.Рюдігер Мейер, експерт із систем зберігання енергії в компанії Phoenix Contact
Електронна брошура
Рішення для пристроїв накопичення енергії
Дізнайтеся про відповідну електроніку й корпуси для пристроїв накопичення енергії та знайдіть технології з’єднання, що відповідатимуть вашим вимогам. Наочні таблиці продукції спрощують вибір.
Основа для поєднання секторів: пристрій накопичення енергіїYouTube
Основа для поєднання секторів: пристрій накопичення енергії
Акумулятори та процеси Power-to-X підвищують безпеку живлення та забезпечують постійне з’єднання секторів енергопостачання. Компанія Phoenix Contact пропонує вам технології з’єднання з міжнародними сертифікатами, які відповідають високим вимогам систем накопичення енергії.
Домашні, промислові й великі накопичувачі як ланки для поєднання секторів
Пристрій накопичення енергії компенсує коливання відновлюваної енергії і таким чином гарантує стабільне енергопостачання. Для численних застосувань пристрій накопичення енергії має працювати безпечно, надійно та ефективно. Для цього потрібна довговічна технологія підключення, яка здатна витримувати навантаження.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
З технічної точки зору відповідь на важливі питання, які стоять перед людством (боротьба зі зміною клімату й забезпечення екологічно безпечного розвитку), існує: All Electric Society.
Це позначення світу, в якому економічна електрична енергія, отримана з відновлюваних джерел, доступна майже у безмежній кількості як головний енергоносій. Запорукою реалізації цієї концепції є масштабна електрифікація, створення глобальних мереж й автоматизація усіх секторів економіки та інфраструктури. Phoenix Contact допомагає промисловості та суспільству прискорити це перетворення на шляху до екологічно безпечного світу.
У вас є запитання щодо систем накопичення енергії? На багато які з них можна легко відповісти одразу. Просто перегляньте наш флаєр із частими запитаннями. Якщо ви не знайшли потрібної відповіді, просто напишіть нам.