Футуристичний командний центр

Промислові мережеві технології для тунельних систем Повне та гнучке об’єднання в мережу

В основі безперебійної експлуатації та постійного моніторингу тунелів лежить надійна мережа. Безпечна передача даних усіх систем, до яких належать системи освітлення, вентиляції, зв’язку або енергопостачання, є обов’язковою умовою, коли йдеться про критично важливу інфраструктуру, якою є тунелі.

Phoenix Contact пропонує широкий вибір потужних мережевих компонентів, орієнтованих на забезпечення кібербезпеки. Реалізуйте високодоступні мережі Ethernet для вашої тунельної системи.

Тунель Хольфірст

Підвищення рівня безпеки й експлуатаційної готовності завдяки керованим комутаторам

Встановлене в тунелі Хольфірст експлуатаційне й захисне обладнання зазвичай забезпечує безперебійний рух транспорту. Але якщо станеться пожежа чи аварія, технічні системи можуть врятувати життя.
Для підвищення безпеки швейцарського тунелю компанії Ticos Engineering & Software AG було доручено виконати реконструкцію та модернізацію обладнання для керування. При цьому було замінено контролер системи, а також кілька локальних ПЛК. Крім того, системний інтегратор налагодив обмін даними на базі Ethernet на польовому рівні та рівні керування. Вибираючи інфраструктурі компоненти, компанія Ticos зупинилася на керованих комутаторах FL Switch 22xx виробництва Phoenix Contact.

Промисловий Ethernet — продумана технологія для тунельних систем

Тунель містить комплексну комбінацію різних систем. Для забезпечення надійності, відмовостійкості та раціонального підходу обов’язковою умовою є зв’язок з усіма системами. Використання належного мережевого обладнання відіграє вирішальну роль у керуванні та моніторингу усіх систем. Мережа для тунельної інфраструктури має відповідати усім вимогам щодо обміну даними, безпеки та ширини полоси завдяки відмовостійкій структурі з резервуванням. Phoenix Contact пропонує широкий асортимент належних компонентів для мережевих технологій.

Наші рішення для вашої сфери застосування

Мережева шафа із серверними шафами
Віддалений польовий контролер 460R — резервний контролер з оптоволоконним кабелем
Відеоспостереження у транспортній галузі
Мережева шафа із серверними шафами

В тунелі переходи між класичною інформаційною технологією та оперативними комунікаційними технологіями також умовні. Запорукою цього є безперебійний обмін даними, подальша передача усіх важливих протоколів у режимі реального часу, а також розумна діагностика з можливістю інтеграції в систему візуалізації.

Мережеві компоненти Phoenix Contact оснащені роз’ємами для всіх носіїв, як-от оптоволокно, мідь або радіолінії.

Віддалений польовий контролер 460R — резервний контролер з оптоволоконним кабелем

Для забезпечення передачі даних у разі відмови компонентів системи потрібне резервування. Під час планування й монтажу інфраструктурних компонентів у високодоступних системах слід обходити єдині точки відмови (Single Point of Failure).

Інтелектуальні мережеві технології та технології керування Phoenix Contact забезпечують можливість автоматизованого розпізнавання й усунення помилок. Механізм резервування робить можливим стабільний обмін даними навіть у разі виникнення петлі або відмови пристрою.

Відеоспостереження у транспортній галузі

Окрім високопродуктивних головних елементів для обміну даними ми пропонуємо широкий асортимент компонентів для локальних систем. Подача робочої напруги на підключені телефони або камери відбувається за допомогою одного кабелю.

За бажанням ці компоненти Power-over-Ethernet (PoE) можна придбати у виконаннях із вбудованими захисними функціями. Для розподілу пакетів даних ми пропонуємо великий асортимент різних комутаторів.

Докладніше про відеоспостереження в тунелях

Тунельна мережа з повним резервуванням

Для надійного з’єднання всіх тунельних систем потрібні декілька ступенів резервування тунельної мережі. На рівні комутатора відбувається повна інтеграція усіх кінцевих систем із використанням резервної скловолоконної основи з протоколами резервування RSTP або MRP. На рівні маршрутизатора ми використовуємо VRRP для встановлення резервних комутаторів Layer 3. Комутатори поєднують алгоритми зв’язку рівня інформаційних технологій, як-от відкриття найкоротшого шляху першим (OSPF) або управління інформацією про продукт (PIM), зі специфічними вимогами промислового обміну даними.

Топологія: тунельна мережа з повним резервуванням
Серверна шафа

Промисловий Ethernet Продумана технологія для тунельних систем

Тунель містить комплексну комбінацію різних систем. Для забезпечення надійності, відмовостійкості та раціонального підходу обов’язковою умовою є зв’язок з усіма системами. Використання належного мережевого обладнання відіграє вирішальну роль у керуванні та моніторингу всіх систем. Мережа для тунельної інфраструктури має відповідати усім вимогам щодо обміну даними, безпеки та ширини смуги завдяки відмовобезпечній структурі з резервуванням. Phoenix Contact пропонує широкий асортимент належних компонентів для мережевих технологій.

Ми працюємо для вас
Разом ми знайдемо рішення
Ми залюбки надамо вам консультацію щодо вашого проєкту модернізації або розширення. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.
Зв’яжіться з нами зараз!
Технік у тунелі