PROJECT complete — комплексне рішення від проєктування до готової шафи керування

Рішення для шафи керування Комплексна оптимізація процесів з COMPLETE line

COMPLETE line — це система технологічно передових, узгоджених між собою апаратних і програмних продуктів, консультаційних послуг і системних рішень для оптимізації ваших процесів у виробництві шаф керування. Це суттєво спрощує процес інженерного проєктування, закупівлі, монтажу та експлуатації.

Переваги

  • Комплексне проєктування та документування завдяки повному обсягу цифрових даних для всієї продукції
  • Просте управління та зменшена кількість деталей завдяки систематично структурованій продукції
  • Масштабовані виробничі рішення для процесів на замовлення
Програмне забезпечення для проєктування PROJECT complete надає інтуїтивну підтримку протягом всього процесу інженерної розробки.

Програмне забезпечення для проєктування PROJECT complete надає інтуїтивну підтримку протягом всього процесу інженерної розробки.

Ефективні процеси проєктування

Інтуїтивне проєктування, інтелектуальні функції та користувацький інтерфейс з можливістю індивідуального налаштування. Програмне забезпечення для проєктування та маркування PROJECT complete — інноваційне рішення для простого компонування клемної колодки та нескладного встановлення відповідного маркування. Програмне забезпечення надає індивідуальний та зручний супровід процесу на всіх етапах: від отримання даних з планування електрики до поставки готової продукції.

Технологія з’єднання Push-in забезпечує можливість швидкого електромонтажу без зайвих зусиль.

Технологія з’єднання Push-in забезпечує можливість швидкого електромонтажу без зайвих зусиль.

Продукція з передовими технологіями

COMPLETE line пропонує інноваційний асортимент продукції для всіх функцій в шафі керування. Просте та інтуїтивно зрозуміле керування узгодженими апаратними компонентами забезпечує економію часу на монтаж, введення в експлуатацію та техобслуговування. Технологія з’єднання Push-in дозволяє виконувати електромонтаж застосувань швидко й без використання інструменту. Стандартизоване приладдя для маркування, шунтування та тестування зменшує кількість необхідних деталей, щоб ви могли отримати користь від максимально можливого повторного використання.

Технік із виробами для оптимізації шафи керування

Проєктуйте комплексне виробництво шаф керування: наші експерти нададуть вам рекомендації щодо цілісної оптимізації ваших процесів.

Оптимізовані процеси у виробництві шаф керування

Система COMPLETE line дає вам змогу організувати весь процес виробництва шаф керування максимально ефективно: від інженерного проєктування до виготовлення. Так створюється ваша індивідуальна концепція оптимізації процесів виробництва шаф керування. Завдяки нашому виробництву клемних колодок ви можете гнучко долати свої пікові завантаження замовленнями або своєчасно отримувати змонтовані DIN-рейки для свого виробництва шаф керування.

COMPLETE line — комплексне рішення для шафи керування
COMPLETE line — комплексне рішення для шафи керування YouTube

COMPLETE line на YouTube Залишайтеся в курсі останніх тенденцій завдяки нашим відеоматеріалам

Бажаєте дізнатися більше про наші комплексні рішення для виробництва шаф керування але не хочете багато читати? Тоді просто перегляньте наші відео.

Щомісяця ми пропонуємо цікаві та захопливі публікації про ефективне інженерне проєктування, інтелектуальні продукти та інноваційні виробничі рішення.