Зарядні інтерфейси для ваших електромобілів

Замовити консультацію

Виробляєте чи переобладнуєте автомобілі й потребуєте потужних інтерфейсів для швидкого заряджання своїх транспортних засобів? Будемо раді надати вам консультацію. Надішліть свій запит просто зараз.



Електричний автомобіль з розеткою CCS заряджається за допомогою зарядного кабелю режиму 3

Електрифікуйте свої автомобілі разом із нами

Зміни у сфері мобільності ставлять нові завдання перед виробниками автомобілів, а також перед секторами комерційного транспорту, пасажирських перевезень і транспортною галуззю. В найближчі роки державні вимоги стимулюватимуть перехід від двигунів внутрішнього згорання до електричних транспортних засобів. Проте для користувачів електричних транспортних засобів передбачуваний довгий час заряджання створює загрози для чітко спланованій логістиці та викликає сумніви щодо придатності до повсякденного використання. Розетки на транспортному засобі, які ми пропонуємо, — це потужний зарядний інтерфейс, який надзвичайно скорочує тривалість заряджання електромобілів.

Електромобіль з розеткою CCS і штекером CCS для технології швидкісного заряджання High Power Charging

Сумісність із технологією HPC робить електричні транспортні засоби практичними у щоденному використанні

Короткий огляд переваг

  • Як багаторічний і досвідчений постачальник автомобільної галузі ми — ваш надійний партнер
  • Інноваційні технології швидкого заряджання для системи High Power Charging, придатної до щоденного використання
  • Широкий асортимент продукції для всіх світових ринків і типів автомобілів
  • Система керування якістю, сертифікована за стандартом IATF, відповідає також вимогам автомобільної промисловості
  • Безпечні зарядні системи, що відповідають стандарту, від співрозробника технології Combined Charging System

«Транспортні засоби завтрашнього дня будуть відрізнятися передусім акумулятором і зарядними системами. Вимога: висока потужність і великий запас ходу. Для цього потрібен великий акумулятор і короткий цикл заряджання. Саме тому ми бачимо себе рушієм прийдешніх змін у розробці транспортних засобів і вже зараз досліджуємо технології заряджання, які забезпечують ще більше енергії, ніж наша сучасна продукція HPC, наприклад, для великих комерційних автомобілів».

Йоганнес Гельд - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Керівник автомобільного сегменту ринку
Йоганнес Гельд

Від суперміні до бульдозерів Зарядні інтерфейси для електромобілів усіх типів

Пейзаж з різними електромобілями

Неважливо, для якого сектору ви розробляєте чи переобладнуєте транспортні засоби, — екскаватори, самоскиди, трактори, вилкові навантажувачі, фургони, автобуси, підмітальні машини, автомобілі швидкої допомоги чи снігоходи:

вашим замовникам потрібен короткий час заряджання для оптимальної експлуатаційної готовності й ефективного використання електронних транспортних засобів або автопарків. З рештою, досить часто це передумова для переходу на електричні транспортні засоби.

За допомогою універсальних зарядних розеток компанії Phoenix Contact ви можете електрифікувати автомобілі всіх типів і забезпечити швидкий і безпечний процес заряджання.

Швидке заряджання, універсальний дизайн
Розетки на транспортному засобі CHARX connect
Завдяки універсальним розеткам на транспортному засобі серії CHARX connect, електромобілі — від легкових до туристичних, великовантажних і комерційних — ідеально оснащені для заряджання змінним і постійним струмом — від малих потужностей заряджання до High Power Charging. Широкий асортимент охоплює всі поширені стандарти та способи заряджання. Тому ви гарантовано знайдете потрібний вхід і для свого транспортного засобу.
Дізнайтеся більше
Розетки CCS CHARX connect для електромобілів

Шукаєте індивідуальну розетку? Індивідуалізуйте свій зарядний інтерфейс

Для численних провідних виробників комплексного обладнання ми вже розробили індивідуальні розетки на транспортному засобі, які відповідають високим вимогам автомобільної галузі відповідно до стандарту IATF 16949.

Відповідно до вимог ваших серійних автомобілів, ми інтегруємо чи розробляємо, наприклад, такі функції:

  • Світлодіодна індикація та освітлення
  • Додаткові елементи обслуговування
  • Блокування зарядного штекера та кришки розетки
  • Інтелектуальна система охолодження з високоточним вимірюванням температури

Зв’яжіться з нами!