Daha fazla sürdürülebilirliğe giden yolda yazılım çözümlerimiz, yeni ürünlerimiz ve yeni teknolojilerimizden ilham alın.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, CEO

Yaklaşık 100 yıldır her dönemin teknik ve ekonomik zorluklarına uzmanlığımızla çözümler geliştiriyoruz. Geleceğe yönelik dijitalleşme uzmanlığımız ve tecrübemizle, çağımızdaki dönüşümünün hayata geçirilmesini hızlandırmak için endüstriyi ve toplumu güçlendiriyoruz. Daha fazla sürdürülebilirliğe giden yolda yazılım çözümlerimiz, yeni ürünlerimiz ve yeni teknolojilerimizden ilham alın.

Trendler

Güneş parkının önündeki adam

Fotovoltaik uzmanınız

Saha seviyesinden veri görselleştirmeye kadar, güneş enerjisi parkınızın kapsamlı operasyonel yönetimi için ölçeklenebilir bir konsept geliştirdik. Bu çözümlerin her biri ayrı ayrı uygulanabilir ve müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Sonuç, arabirimlerin uyarlanmasına gerek olmadan sorunsuz şekilde birbirine bağlanan entegre bir konsepttir.

Güneş enerjisi park yönetimi
Elektrikli otomobilini şarj eden bir kadın

E-mobilite uzmanınız

Güçlü şarj teknolojisi, enerjiyi araca hızlı ve güvenli şekilde taşır. Tek bir kaynaktan CCS şarj kablolarından şarj yönetimi çözümüne kadar her şey: CHARX portföyümüzle, uzman danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir koordineli şarj teknolojisi yelpazesi sunuyoruz. Hızlı ve güvenli bir şarj prosesi için.

E-mobilite şarj teknolojisi
clipx ENGINEER mühendislik yazılımından alıntı

Kontrol panosu üretiminde verimli süreçler

Clipx ENGINEER mühendislik yazılımı, her işyerinde bileşenlerin, klemens dizilerinin, montajlı montaj plakalarının ve bağlantı kutularının her zamankinden daha verimli şekilde planlanmasını ve tedarik edilmesini, ayrıca verilerin sorunsuz şekilde üretime aktarılmasını mümkün kılar.

Mühendislik yazılımı
Konfigüre edilebilir PCB klemensleri

Konfigüre edilebilir PCB klemensleri

Daha fazla kişiselleştirme, kolay tedarik ve yüksek süreklilik: Yapılandırılabilir SPT modüler PCB klemensleriyle, sadece birkaç adımda 1,500 V'a kadar gerilimler için klemensinizi tasarlayabilirsiniz.

Konfigüre edilebilir PCB klemensleri
Kol kumandalı PCB bağlantı

Kol kumandalı PCB bağlantı

Aletsiz kablo bağlantısı için LPT ve LPC serisi kol kumandalı PCB klemenslerini ve PCB konektörlerini kullanın. Farklı kol pozisyonu ve sürekli sabit temas kuvveti, kablolama sırasında hata riskinin minimuma indirilmesini sağlar.

Kol kumandalı PCB bağlantı
Geçmeli montaj sistemi

Geçmeli montaj sistemi

IPD montaj sistemi tümüyle geçmelidir ve Push-in teknolojisi sayesinde karmaşık güç dağıtım sistemlerinin kullanışlı, aletsiz bağlantısına izin verir. Zorlu dış ve endüstriyel ortamlarda dayanıklı ve uzun ömürlü güç kablolaması için, montaj sistemi su sıçramasına ve toza karşı IP67 korumasına sahiptir.

Montaj sistemi
M12 push-pull konnektörler

M12 push-pull konnektörler

M12 push-pull sistemi hızlı bileşen sökme ve takma sayesinde, özellikle dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında önemli montaj avantajları sağlar. IEC 61076-2-010 standardizasyonu sayesinde, ürün yelpazesi üreticiler arası uyumludur ve bu da dünya çapında kullanılabilirlik sağlar.

Push-Pull konnektörler
Ekranlı ve tuş takımlı muhafazalar

Ekranlı ve tuş takımlı muhafazalar

Web tabanlı yapılandırıcı, ekranları gövde içinde aynı hizada serbestçe konumlandırmanıza ve işletim öğelerini özelleştirmenize olanak tanır. Ardından, Tak ve Çalıştır konseptine uygun olarak verimli son montaj için size prefabrik ve test edilmiş modüller sağlarız.

Ekranlı ve tuş takımlı muhafazalar
Cihaz devre kesici sistemi

Kişiselleştirilebilir cihaz devre kesici sistemi

Yenilikçi arka taraf akım barası sistemi ile CAPAROC devre kesici sistemi güvenilir şekilde çalışmayı destekler. Modül değişimi sırasında bile paralel yüklerin kesintisiz beslenmesi garanti edilir ve tüm sistem etkilenmeden faal durumda kalır.

Cihaz devre kesici sistemi
Asenkron motorlar için hızlı yol vericiler

Asenkron motorlar için hızlı yol vericiler

CONTACTRON Hızlı Yol Verici, normal hız, sürünme hızı ve yumuşak başlatmadan rampa işlevine kadar çeşitli hızlarda güvenilir çalışma sunar.

Hızlı yol vericiler
Proficloud.io ile enerji yönetimi

Proficloud.io ile enerji yönetimi

Proficloud.io'daki EMMA Akıllı Hizmetimiz ve IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazlarımızla, dijitalleştirilmiş enerji yönetim sisteminiz için size eksiksiz bir paket sağlayabiliriz. Enerji ve güç verilerinizin daha verimli olması için izleme, analiz ve değerlendirme süreçlerini tasarlayın.

Enerji yönetimi
Edge computing için PLCnext Control

Edge computing için PLCnext Control

Kaynak tasarrufu sağlayarak verilerinizi yerel ağınız ile bulut arasında merkezi olmayan şekilde işleyin. Bu bulut çözümünüzden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Kaynağa yakın büyük hacimli verileri işleyerek uygulama daha hızlı ve esnek yanıt verebilir.

PLCnext Control
PLCnext Control emniyetle genişletilir

PLCnext Control'ü emniyetle genişletin

Emniyet genişleme modülü PLCnext Teknolojisinin avantajlarının emniyet uygulamalarında da kullanılabilmesini sağlar. Emniyet modülü PLCnext Control cihazının soluna bağlanır. Bu, PLC'yi SIL3/PLe'ye kadar tam işlevselliğe sahip bir emniyet kontrolörüne dönüştürür.

Modüler emniyet
Temassız güç ve data modülleri

Temassız güç ve data modülleri

NearFi Teknolojisi sayesinde, yeni güç ve veri modülleri, 10 mm'ye kadar mesafelerde temassız güvenilir, aşınmasız ve bakım gerektirmeyen haberleşmeyi mümkün kılar. Bu nedenle, aşınmaya duyarlı bağlantıları değiştirebilir ve sistemlerinizdeki kesinti sürelerini azaltabilirsiniz.

NearFi Teknolojisi
Zamana Duyarlı Network Oluşturma

Zamana Duyarlı Network Oluşturma

Zamana Duyarlı Network Oluşturma (TSN), veri akışlarının zaman senkronizasyonuna ve önceliklendirilmesine dayalı olarak veri iletişimini kontrol eden bir Ethernet teknolojisidir. Bu, gerçek zamanlı kritik uygulamaların ve veri yoğunluklu uygulamaların birbirine müdahale etmeden tek bir ağ içinde birlikte çalıştırılabileceği anlamına gelir.

TSN
Siber güvenlik

Siber güvenlik

Siber saldırılara karşı iyi bir koruma, sadece teknik ve organizasyonel önlemler birlikte alınırsa elde edilebilir. Bu nedenle, sistemlerin korunmasını basitleştiren ve her taraftan emniyete alan 360° güvenlik temin ediyoruz.

Siber güvenlik
Güneş parkının önündeki adam

Saha seviyesinden veri görselleştirmeye kadar, güneş enerjisi parkınızın kapsamlı operasyonel yönetimi için ölçeklenebilir bir konsept geliştirdik. Bu çözümlerin her biri ayrı ayrı uygulanabilir ve müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Sonuç, arabirimlerin uyarlanmasına gerek olmadan sorunsuz şekilde birbirine bağlanan entegre bir konsepttir.

Güneş enerjisi park yönetimi

Elektrikli otomobilini şarj eden bir kadın

Güçlü şarj teknolojisi, enerjiyi araca hızlı ve güvenli şekilde taşır. Tek bir kaynaktan CCS şarj kablolarından şarj yönetimi çözümüne kadar her şey: CHARX portföyümüzle, uzman danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir koordineli şarj teknolojisi yelpazesi sunuyoruz. Hızlı ve güvenli bir şarj prosesi için.

E-mobilite şarj teknolojisi

clipx ENGINEER mühendislik yazılımından alıntı

Clipx ENGINEER mühendislik yazılımı, her işyerinde bileşenlerin, klemens dizilerinin, montajlı montaj plakalarının ve bağlantı kutularının her zamankinden daha verimli şekilde planlanmasını ve tedarik edilmesini, ayrıca verilerin sorunsuz şekilde üretime aktarılmasını mümkün kılar.

Mühendislik yazılımı

Konfigüre edilebilir PCB klemensleri

Daha fazla kişiselleştirme, kolay tedarik ve yüksek süreklilik: Yapılandırılabilir SPT modüler PCB klemensleriyle, sadece birkaç adımda 1,500 V'a kadar gerilimler için klemensinizi tasarlayabilirsiniz.

Konfigüre edilebilir PCB klemensleri

Kol kumandalı PCB bağlantı

Aletsiz kablo bağlantısı için LPT ve LPC serisi kol kumandalı PCB klemenslerini ve PCB konektörlerini kullanın. Farklı kol pozisyonu ve sürekli sabit temas kuvveti, kablolama sırasında hata riskinin minimuma indirilmesini sağlar.

Kol kumandalı PCB bağlantı

Geçmeli montaj sistemi

IPD montaj sistemi tümüyle geçmelidir ve Push-in teknolojisi sayesinde karmaşık güç dağıtım sistemlerinin kullanışlı, aletsiz bağlantısına izin verir. Zorlu dış ve endüstriyel ortamlarda dayanıklı ve uzun ömürlü güç kablolaması için, montaj sistemi su sıçramasına ve toza karşı IP67 korumasına sahiptir.

Montaj sistemi

M12 push-pull konnektörler

M12 push-pull sistemi hızlı bileşen sökme ve takma sayesinde, özellikle dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında önemli montaj avantajları sağlar. IEC 61076-2-010 standardizasyonu sayesinde, ürün yelpazesi üreticiler arası uyumludur ve bu da dünya çapında kullanılabilirlik sağlar.

Push-Pull konnektörler

Ekranlı ve tuş takımlı muhafazalar

Web tabanlı yapılandırıcı, ekranları gövde içinde aynı hizada serbestçe konumlandırmanıza ve işletim öğelerini özelleştirmenize olanak tanır. Ardından, Tak ve Çalıştır konseptine uygun olarak verimli son montaj için size prefabrik ve test edilmiş modüller sağlarız.

Ekranlı ve tuş takımlı muhafazalar

Cihaz devre kesici sistemi

Yenilikçi arka taraf akım barası sistemi ile CAPAROC devre kesici sistemi güvenilir şekilde çalışmayı destekler. Modül değişimi sırasında bile paralel yüklerin kesintisiz beslenmesi garanti edilir ve tüm sistem etkilenmeden faal durumda kalır.

Cihaz devre kesici sistemi

Asenkron motorlar için hızlı yol vericiler

CONTACTRON Hızlı Yol Verici, normal hız, sürünme hızı ve yumuşak başlatmadan rampa işlevine kadar çeşitli hızlarda güvenilir çalışma sunar.

Hızlı yol vericiler

Proficloud.io ile enerji yönetimi

Proficloud.io'daki EMMA Akıllı Hizmetimiz ve IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazlarımızla, dijitalleştirilmiş enerji yönetim sisteminiz için size eksiksiz bir paket sağlayabiliriz. Enerji ve güç verilerinizin daha verimli olması için izleme, analiz ve değerlendirme süreçlerini tasarlayın.

Enerji yönetimi

Edge computing için PLCnext Control

Kaynak tasarrufu sağlayarak verilerinizi yerel ağınız ile bulut arasında merkezi olmayan şekilde işleyin. Bu bulut çözümünüzden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Kaynağa yakın büyük hacimli verileri işleyerek uygulama daha hızlı ve esnek yanıt verebilir.

PLCnext Control

PLCnext Control emniyetle genişletilir

Emniyet genişleme modülü PLCnext Teknolojisinin avantajlarının emniyet uygulamalarında da kullanılabilmesini sağlar. Emniyet modülü PLCnext Control cihazının soluna bağlanır. Bu, PLC'yi SIL3/PLe'ye kadar tam işlevselliğe sahip bir emniyet kontrolörüne dönüştürür.

Modüler emniyet

Temassız güç ve data modülleri

NearFi Teknolojisi sayesinde, yeni güç ve veri modülleri, 10 mm'ye kadar mesafelerde temassız güvenilir, aşınmasız ve bakım gerektirmeyen haberleşmeyi mümkün kılar. Bu nedenle, aşınmaya duyarlı bağlantıları değiştirebilir ve sistemlerinizdeki kesinti sürelerini azaltabilirsiniz.

NearFi Teknolojisi

Zamana Duyarlı Network Oluşturma

Zamana Duyarlı Network Oluşturma (TSN), veri akışlarının zaman senkronizasyonuna ve önceliklendirilmesine dayalı olarak veri iletişimini kontrol eden bir Ethernet teknolojisidir. Bu, gerçek zamanlı kritik uygulamaların ve veri yoğunluklu uygulamaların birbirine müdahale etmeden tek bir ağ içinde birlikte çalıştırılabileceği anlamına gelir.

TSN

Siber güvenlik

Siber saldırılara karşı iyi bir koruma, sadece teknik ve organizasyonel önlemler birlikte alınırsa elde edilebilir. Bu nedenle, sistemlerin korunmasını basitleştiren ve her taraftan emniyete alan 360° güvenlik temin ediyoruz.

Siber güvenlik