Ekran ve tuş takımlarına sahip elektronik muhafazalar ve kapsamlı hizmetler

Ekran ve tuş takımlarına sahip elektronik muhafazalar ve kapsamlı hizmetler Sizin için

Phoenix Contact'ın elektronik muhafazaları artık entegre dokunmatik veya membran tuş takımlı ekranlarla ve bir hizmet paketiyle temin edilmektedir. Size özel muhafaza çözümünüzü yapılandırın - baskı ve mekanik işlemeden ön montaja kadar gerisini biz hallederiz.

Avantajlarınız

  • Merkezi veya dağıtılmış: Kontrol panosunda veya sahada görselleştirme ve işletim için muhafaza sistemleri
  • Her şey tek kaynaktan: Koordine edilmiş muhafazalar, tuş takımları ve ekranlar
  • Tak ve Çalıştır düzeneği: Hazır montajlı modüllerin zaman kazandıran kurulumu
  • Tasarım özgürlüğü: Yapılandırma yoluyla membran tuş takımının özelleştirilmesi
  • Basit tasarım: Konfigüratörü kullanarak ekranın konumlandırılması
Ücretsiz numuneler
Numune paketinizi talep edin
ICS serisi elektronik muhafazaların ekranlarını ve tuş takımlarını incelemek ve test etmek ister misiniz? - Kişisel numune paketinizi şimdi sipariş edin ve Phoenix Contact çözümünün katma değerinden ilham alın.
Ücretsiz numune talebi
Phoenix Contact geliştirme mühendisi elektronik muhafaza üzerine ekranı yerleştiriyor
3D Görünüm

ICS elektronik muhafazalar için ekran ve tuş takımlarının 360 derece görünümü

2,4 inç dokunmatik ekranlar ve yapılandırılabilir membran tuş takımlı 0,96 inç ekranlar ICS serisi elektronik muhafazaların kapsamını genişletir.

Bitişik 3D görünümde ICS muhafazalarının sunduğu yüksek kullanım rahatlığını keşfedin.

UCS serisi elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranların fotoğrafı

UCS serisi elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar

Gömülü sistemler için UCS serisi elektronik muhafazalar artık 7 inç dokunmatik ekran için hazır delikler ve hazır 2,4 inç dokunmatik ekranlarla da temin edilebilmektedir.

ME-IO serisi elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranların fotoğrafı

ME-IO serisi elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar

ME-IO serisi muhafazalar için dokunmatik ekranlar özellikle kontrolörler için ekran ve işletim çözümleri içerir.

Bir bakışta ürün özellikleri ve hizmetler

Elektronik muhafazalarla ekran ve işletim çözümleri
Muhafazalar, tuş takımları ve ekranlar
Elektronik muhafaza ekranı
Elektronik muhafaza üzerindeki membran tuş takımları
Bilgisayarda elektronik muhafaza ekranları için konfigüratörü kullanan çalışan
Elektronik muhafazalarla ekran ve işletim çözümleri

Kontrol panosunda veya sahada proses veya kontrol prosedürlerinin görselleştirilmesi ve çalıştırılması için kapsamlı muhafaza sistemleri portföyümüzden yararlanın.

Muhafazalar, tuş takımları ve ekranlar

Phoenix Contact size ideal olarak koordine edilmiş muhafazalar, tuş takımları ve ekranlar sağlar. Son teknoloji ürünü muhafaza tasarımlarımız, ekranların muhafazanın ön kısmına gömülü olarak entegre edilmesine izin verir.

Elektronik muhafaza ekranı

Görselleştirme ve işletim elemanlarının elektronik muhafazalara entegre edilmesi önceleri büyük bir çaba gerektiriyordu. Prefabrik ve test edilmiş modüller ile muhafaza çözümünüzün yapımında zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Elektronik muhafaza üzerindeki membran tuş takımları

Özel membran tuş takımlarınızı hızlı ve kolay şekilde yapılandırın. Şekli, rengi ve baskıyı gereksinimlerinize göre özgürce ayarlayabilirsiniz. Şirket logosu  gibi ek etiketler eklemek de mümkündür.

Bilgisayarda elektronik muhafaza ekranları için konfigüratörü kullanan çalışan

Ekranınızı elektronik muhafazaya tam olarak yerleştirmek için konfigüratörü kullanın. Ayrıca, burada tasarımı gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz. Mevcut alan tek sınırlayıcı faktördür.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış
DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.
E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları