Doğru bağlantı teknolojisine sahip montaj muhafazaları, kablolar, bağlantı kutuları ve klemens dizileri. İstediğiniz versiyonu kendiniz oluşturabilir veya ön montajlı versiyonların üzerinde geliştirme yapabilirsiniz. Markalama dahil kapsamlı montaj hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca bağlantı kutuları aşırı gerilim koruma ve farklı bileşenlerle donatılabilmektedir.
Ürün yapılandırma ve geliştirme Müşteriye özel çözümler
Ürün yelpazemizde olmasa bile müşteriye özel çözümlerimizle uygulamanız için her zaman doğru ürünü bulursunuz. Küçük uyarlamalardan tümüyle yeni ürün geliştirmelere, Phoenix Contact'ın uzman ekibi özel gereksinimlerinize odaklanır. Bize güvenebilirsiniz: Kapsamlı teknik bilgimizin yanında esnek bir yaklaşımımız vardır. Birlikte çalışarak size özel çözümü geliştiriyoruz.
Avantajlarınız
- Bireysel destek - projenin tüm aşamalarında hizmet veren atanmış bir irtibat kişisi
- Esnek çözümlerle her uygulamaya cevap verilebilir
- Deneyimli uzmanlarımızla hızlı ve güvenilir proje yönetimi
- Hızlı prototip üretimiyle genel değerlendirme ve ilk sonuçlar
- Hassas planlama ve proje kontrolü sayesinde zamanında teslimat
Müşteriye özel çözümlerimizi keşfedin
İhtiyacınız ne olursa olsun, ürün veya uygulama, sistem, çözüm veya hizmet, yanınızdayız. Bazen ihtiyaç duyulan tek şey küçük bir değişikliktir, ancak bazen de tümüyle yeni bir konsepte ihtiyaç vardır. Phoenix Contact Çözüm Merkezinde çalışan deneyimli uzmanların sizi her zaman destekleyeceğini bilmek iyidir. İdeal çözümü geliştirmek için sizinle birlikte çalışırlar. Geniş bir çeşitlilik içinden seçim yapabilirsiniz.
Daha esnek olun. Standart ürünlerin müşteriye özel farklı uyarlamalarından yararlanın: Bağlantı teknolojiniz için, örneğin, renkli versiyonları, konum baskısını, kodlamayı, etiketleri ve yarı montajları - ve muhafazalar için özel delikleri veya lazer etiketli işletme elemanlarını seçebilirsiniz. Ayrıca aşırı gerilim koruma ve filtreleri - veya örneğin etiketlenmiş I/O sistemlerini kullanabilirsiniz.
Özel gereksinimleriniz ve ihtiyaçlarınıza uygun yeni bir ürüne mi ihtiyacınız var? - Geliştirme, üretim ve kalite güvencesindeki uzmanlığımızla uygulama süreci boyunca size destek oluruz. Örneğin, ihtiyaçlarınıza uyarlanmış cihaz bağlantı teknolojisi, muhafazalar, elektronik sistemler ve yazılım bileşenleri tasarlayabilirsiniz. Fikir aşamasından seri üretime kadar kapsamlı desteğimizden yararlanın.
Bir fikriniz var ve nasıl uygulanacağını bilmiyor musunuz? - Emniyet sisteminin tüm yaşam döngüsü boyunca bize güvenebilirsiniz. Uygulamanızı analiz eder ve çözüm için çeşitli kriterler ve bir konsept geliştiririz. Aynı zamanda size şartname hakkında tavsiyelerde bulunuruz, teknik şartname oluşturur, bilgi transferi sağlar ve testler dahil onay yönetimini üstleniriz.
Çok yönlü hizmetlerimiz
Çözümünüz süreç boyunca dokümante ve test edilir. Bu nedenle geliştirme ve teslimat farklı hizmetleri içerir, bunlar:
- CAD modeller
- Çizimler
- Numuneler
- Testler
- Tasarım desteği
- Aşırı gerilim koruma ve EMC koruma
- EPLAN makroları
En başından itibaren güncel kalmanızı sağlıyoruz.
Direkt hat
Özel bir isteğiniz var mı ? - İletişim formuyla bize kısa bir açıklama gönderin. Size en kısa sürede geri dönüş yaparak ayrıntıları görüşeceğiz. Daha sonra detaylı bir teklif ve taslak bir çizim alacaksınız.
Bize güvenebilirsiniz: Siparişinizi geçtikten sonra bile her adıma dahil olabilirsiniz. Son olarak çözümünüzün ne zaman hazır olacağına karar verebilirsiniz.