Modüler topraklama klemensi, 35 mm2/2 AWG kesitleri bağlamak için NS 32... veya NS 35... bakır DIN rayı kullanın. >35 mm2/2 AWG kesitleri bağlamak için NS 32... bakır DIN rayı kullanın. Aynı şekle sahip geçiş klemensleri ile hizalandığında 690 V’un üzerindeki gerilimlerde araya bir kapak yerleştirilmelidir., alyen vidalarla, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 0,75 mm2 - 50 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı
Genel | 35 mm²/2 AWG kesitleri bağlamak için NS 32... veya NS 35... bakır DIN rayı kullanın. >35 mm²/2 AWG kesitleri bağlamak için NS 32... bakır DIN rayı kullanın. Aynı şekle sahip geçiş klemensleri ile hizalandığında 690 V’un üzerindeki gerilimlerde araya bir kapak yerleştirilmelidir. |
Ürün tipi | Topraklama klemensi |
Kutup sayısı | 1 |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,06 W |
Topraklama ayağı | Evet |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 35 mm² |
Katman 1 üstte 1 altta 1 | |
Vida yivi | M6 |
Not | Lütfen DIN raylarının akım taşıma kapasitesine dikkat edin. |
Sıkma torku | 3,2 ... 3,7 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 15 mm ... 16 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-2 |
İletken kesiti, tek telli | 0,75 mm² ... 50 mm² |
Kesit AWG | 18 ... 1/0 |
Esnek iletken kesiti | 0,75 mm² ... 35 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 18 ... 2 |
Çok telli iletken kesiti esnek (yüksük, plastik kılıf bulunmayan) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Nominal kesit alanı | 35 mm² |
Sıkma torku | 2,5 ... 3 Nm |
Genişlik | 15,2 mm |
Yükseklik NS 35/15 | 69,5 mm |
Yükseklik NS 35/7,5 | 62 mm |
Yükseklik | 2,441 " |
Yükseklik NS 32 | 67 mm |
Uzunluk | 50 mm |
Renk | yeşil-sarı |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
İzolasyon malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Şoklar | |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 5g |
Şok süresi | 30 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-2 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Ürün numarası | 0444035 |
Ambalaj birimi | 25 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1221 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918218850 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 88,57 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 85,645 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS-9.0 | 27141141 |
ECLASS-10.0.1 | 27141141 |
ECLASS-11.0 | 27141141 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 |
China RoHS | Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e |
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok |