VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1466613
Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazı, tip 2/sınıf II'ye uygun, ayrı PEN iletkeni ve koruma iletkeni bulunan 1 fazlı enerji besleme şebekeleri için (2 kablolu sistem: N, PE), ikaz kontaklı.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | VAL-SPP |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN |
| TT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | ≤ 1,5 mVA |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Gerekli maks. sigorta | 1 A (gG) |
| AC çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (ortalama deniz seviyesinin üstünde), kirlilik sınıfı 2'de) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (msl)) | |
| AC çalışma akımı | 5 mA AC ... 1 A AC |
| DC çalışma gerilimi | 30 V DC (≤ 5000 m (msl)) |
| DC çalışma akımı | 1 A DC |
| DC çalışma gerilimi | 125 V DC (≤ 5000 m (msl)) |
| DC çalışma akımı | 200 mA DC |
| İzolasyon tipi | Ürün, ana ve yardımcı devre arasında çift/güçlendirilmiş izolasyona sahiptir. |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 35 mm² (yüksüksüz) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken) | |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,8 mm |
| Yükseklik | 110,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 1 Birim |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| açık gri (RAL 7035) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Koruma hatları | N-PE |
| Hareket yönü | N-PE |
| Nennspannung UN | 240 V AC ±10 % (TN - only N-PE) |
| 240 V AC ±10 % (TT - only N-PE) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 305 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Art akımı frenleme kapasitesi Ifi | 100 A |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 0,5 kV (In'de) |
| ≤ 0,4 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 0,3 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,1 kV (3 kA'de) | |
| 6 kV'ta (1.2/50) µs darbe çalışma gerilimi | ≤ 1,5 kV |
| UT'de TOV davranışı | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
| Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20C (Kurulu) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV | 305 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In | 20 kA |
| Koruma hatları | N-G |
| Güç dağıtım sistemi | Single phase |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi | 1140 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 250 V AC |
| DC çalışma gerilimi | 30 V DC |
| AC çalışma akımı | 5 mA AC ... 1 A AC |
| DC çalışma akımı | 1 A DC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 + A11:2018 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1466613 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1381 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151860134 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 137,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 113,2 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İleri görüşlü montaj ve güvenlik özellikleriyle kolay ve güvenli montaj
Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
Optimize edilmiş tasarım ve geniş ürün gamı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018