VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1466774
Tip 2/Sınıf II uyarınca, 2-kutuplu izoleli ve topraklanmış 1500 V DC PV sistemleri için aşırı gerilim arestörü, DIN rayı montajı için, 3-kutuplu taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her bir fişte durum mesajı.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İleri görüşlü montaj ve güvenlik özellikleriyle kolay ve güvenli montaj
Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
Optimize edilmiş tasarım ve geniş ürün gamı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama