PLT-EE-T3-120AC-P
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü
1249057
PLT-EE ürün gamından tip 3 aşırı gerilim koruma için yedek fiş. 120 V nominal gerilim
Ürün Ayrıntıları
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
| TT | |
| Tasarım | Erkek |
| Kutup sayısı | 2 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| IEC kategorisi | III |
| T3 | |
| EN tip | T3 |
| Port sayısı | One |
| Bağlantı yöntemi | geçmeli |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,7 mm |
| Yükseklik | 46,8 mm |
| Derinlik | 62,7 mm |
| Yatay pin aralığı | 1 Birim |
| Renk | trafik grisi B (RAL 7043) |
| trafik grisi B (RAL 7043) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Nennspannung UN | 120 V AC (TN-S) |
| 120 V AC (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 150 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 10,6 mVA (UREF'te) |
| ≤ 13,5 mVA (UC'de) | |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 3 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 6 kA |
| Kombine aşırı gerilim UOC | 6 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 0,75 kV (UOC'de) |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 0,85 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 0,85 kV |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 240 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 240 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| UT'de TOV davranışı (L-PE) | 240 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 240 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| 1332 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 6 kA AC |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 16 A (gG / B / C) |
| Ek teknik veriler | |
| Artık gerilim Ures (L-N) | ≤ 0,68 kV (2 kA'de) |
| ≤ 0,75 kV (3 kA'de) | |
| ≤ 0,64 kV (UOC = 4 kV için) | |
| Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 0,58 kV (2 kA'de) |
| ≤ 0,65 kV (3 kA'de) | |
| ≤ 0,75 kV (UOC = 4 kV için) | |
| Artık gerilim Ures (N-PE) | ≤ 0,58 kV (2 kA'de) |
| ≤ 0,65 kV (3 kA'de) | |
| ≤ 0,75 kV (UOC = 4 kV için) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (ikaz kontağı çalışma gerilimi ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (ikaz kontağı çalışma gerilimi ≤ 150 V) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
| Ürün numarası | 1249057 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | CLP |
| Ürün Kodu | CLP312 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151353414 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 39 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 33 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018