cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 8, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Kablo pabucu, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, montaj tipi: Taban dizisine geçirme, renk: yeşil
| Ürün tipi | Test klemens dizisi |
| Ürün gamı | FAME 3 SL |
| Kutup sayısı | 4 |
| Pin aralığı | 8,2 mm |
| Bağlantı sayısı | 8 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 4 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
| Aşırı gerilim testi | 5 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 8 |
| Nominal kesit | 6 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Kablo pabucu |
| Vida yivi | No 8 UNC |
| Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
| İç silindirik gösterge | A5 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Maksimum yük akımı | 30 A (10 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 400 V AC/DC |
| Nominal kesit alanı | 6 mm² |
| Kablo pabucu bağlantısı DIN 46234:1980-03 | |
| Standarda uygun bağlantı | DIN 46234:1980-03 |
| Kesit alanı | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Kesit alanı aralığı AWG | (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Delik çapı | 4,3 mm |
| Genişlik | 8 mm |
| Cıvata çapı | 4,1 mm |
| Standarda uygun bağlantı | DIN 46237:1970-07 |
| Kesit alanı | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Kesit alanı aralığı AWG | (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Delik çapı | 4,3 mm |
| Genişlik | 8 mm |
| Cıvata çapı | 4,1 mm |
| Kablo pabuçlarının renk ayrımı : kırmızı | 1 mm² |
| Kablo pabuçlarının renk ayrımı : mavi | 2,5 mm² |
| Kablo pabuçlarının renk ayrımı : sarı | 6 mm² |
| Genişlik | 55,6 mm |
| Yükseklik | 81,9 mm |
| Derinlik | 80,9 mm |
| Pin aralığı | 8,2 mm |
| Plaka kalınlığı | 1 mm ... 4 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | Taban dizisine geçirme |
| Ürün numarası | 1029997 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE6113 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626532738 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 207,76 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 195,1 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |