RSCWE 6-3/12 - Test klemens dizisi
3969927

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 24, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Kablo pabucu, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Modüler, kompakt test klemens dizileri sayesinde yerden tasarruf edilir
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar.
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik