Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 37, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 29,5 mm, dış kablo çapı: 4x 6 mm ... 10 mm
Kablo rakorlarının kullanılması, bireysel kablolar için özellikle sağlam ve güvenilir kontrol panosu geçişi sağlar. İlave olarak, CES kablo giriş sistemi, birkaç montajlı ve montajsız kablonun yerden kazandıran kablo geçişi için açık ve maliyet tasarruflu bir çözüm sunar. Birleştirilebilen modüller ve kablo giriş plakaları arasından seçim yapın.
Daha fazla bilgiKablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 37, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 29,5 mm, dış kablo çapı: 4x 6 mm ... 10 mm
EVO EMC kablo rakoru, bayonet kilitlemeli B serisi, boyut M32, kablo çapı: 14 - 21 mm
Kablo kelepçesi, DIN rayları için
Kablo rakoru, vida bağlantı malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 15 mm ... 21 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: M32 x 1,5, renk: gümüş, O-ring'li
Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 4, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 4x 4 mm ... 5 mm
Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 7 mm ... 8 mm
Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 8 mm ... 9 mm
Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 4, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 4x 5 mm ... 6 mm
Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 6 mm ... 7 mm
Kablo contası, Pg diş, IP66 koruma, düz
Kablo rakorları
Üniversal kullanım için, Phoenix Contact'ın mükemmel gergi kilitli, montajı kolay kablo rakorlarını seçin. Ürün gamı, vida rakorlu muhafazalar için mühürleme ağızlı yarım vidalı bağlantılar ve dişli muhafazalar için tam vidalı bağlantılar içerir. Ekranlı kablolar için, esnek ekran kontak yaylı güvenilir EMC kablo rakorlarının montajı kolaydır. Ayrıca iletkenliği yüksek lamine elemanlar kablo ekranı ile konnektör gövdesi arasında çok düşük omik ve endüktif direnç olan güvenli bağlantı sağlar.
Patlama riskli bölgeler için kablo rakorları
Ex kablo rakorları, patlama riskli endüstriyel alanlarda maksimum güvenlik sağlar. Güvenli çalışma için, zırhlı ve zırhsız kablolara yönelik çeşitli koruma tipleri mevcuttur: Aleve dayanıklı muhafaza (“d” tipi), artırılmış güvenlik (“e” tipi) ve sınırlı soluklu (“nR” tipi). Kablo rakorları uluslararası standartlara göre (ATEX, IECEx, UL, GHOST) onaylanmış olup IP66/IP67 ve IP68 koruması sağlar.
Çeşitli kablolar ve klemens dizisi ile kablo geçişi
CES modüler kablo geçişi, çeşitli şekillerde birleştirilebilen kablo kılıflarıyla, montajlı ve montajsız kabloların kontrol panosuna hızlı ve esnek şekilde takılmasını sağlar. Kablo geçişi sistemi, DIN EN 5026'ya göre güvenilir sızdırmazlık ve gergi kilidi sağlar.2. Bireysel elemanlar çeşitli şekillerde ve çok çeşitli kablo çapları için mevcuttur. Kablo kılıfları çok sağlamdır ve kablo geçişi için IP54 sınıfı güvenilir sızdırmazlık sağlar.
Kontrol panosu paneli için kablo girişi plakası
CES Multigate, metal takviyeli kablo geçiş plakalarıdır. Kablo giriş plakaları, kabloları kontrol panosu panelinden sıkı bir sızdırmazlıkla geçirmek için size birçok seçenek sunar. CES Multigates ile tek bir eleman kullanarak 37 montajsız kabloyu kontrol panosuna yapısal şekilde bağlayabilirsiniz. Kablo giriş plakaları harici uygulamalar için de uygundur.