QP 1,5/ 5 - Konnektörler
3051140

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit: 0,25 mm2- 1,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Taban klemensleri gibi fişler de her uygulama için en doğru çözümü sunmaktadır.
Bağlantı, kablo soyma işlemi yapmadan IDC bağlantısıyla sağlanır ve zaman kazandırır
QP 1,5 / ... hızlı bağlantı fişi Katı ve kaplamalı kabloların bağlantısı için tasarlanmıştır.
Demiryolu uygulamaları için test edildi