TMC 82D 16A - Devre kesici
2907663

Termik manyetik Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 16 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Uluslararası onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilir
1, 2, 3 kutuplu versiyonları mevcut olduğundan çeşitli ızgara tipleri için uygundur
Çeşitli açma karakteristikleri ve geniş nominal akım seçenekleri sayesinde ideal olarak koordine edilmiş koruma
AC ve DC uygulamalarına uygunluk sayesinde daha az stok
Opsiyonel aksesuarlar uzaktan kontrol ve izleme sağlar