6.2 mm genişlikte MINI MCR-SL-RPSS-I-I... tekrarlamalı güç kaynakları sahadaki transmiterleri besler ve giriş, çıkış ve beslemeyi 3-yollu izole eder.
HART veri protokolleri iki yönlü olarak iletilebilir. Modül hem izolatör hem de tekrarlamalı güç kaynağı olarak kullanılabilir.
Giriş ve çıkış tarafında elektriksel olarak izole edilmiş 0...20 mA veya 4...20 mA standart analog sinyalleri mevcuttur.
Gerilim (20.4 V DC - 30 V DC) modüldeki bağlantı klemensleri veya DIN ray konnektörü üzerinden sağlanabilir.
MINI MCR-SL-RPSS-I-I
-
Tekrarlamalı güç kaynağı
2864079
HART şeffaflığına sahip MCR tekrarlamalı güç kaynağı, giriş sinyali: 4 mA ... 20 mA, çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, vidalı bağlantı
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E238705DNV
Onay kimliği: TAA000020NcUL Onaylı
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bir seçenek olarak çift yönlü HART iletim
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Pasif giriş ile izolatör olarak kullanılabilir
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, güçlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt tekrarlamalı güç kaynakları
2-telli ve pasif 3-telli sensörlerin beslemesi
3-yollu izolasyon