MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - Tekrarlamalı güç kaynağı
2865366

Ex i-Ölçüm transdüseri tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcısı, beslenen veya aktif 0 mA/4 mA ... 20 mA elektriksel olarak izole edilmiş sinyalleri Ex bölgeden güvenli bölgedeki iki yüke iletir. kanal sayısı: 1, HART-şeffaf, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Vidalı bağlantı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

0/4 mA ... 20 mA giriş, kendinden güvenli, [Ex ia], beslemeli ve beslemesiz
Ölçüm transdüseri besleme gerilimi > 16 V
2 elektriksel izoleli 0/4 mA ... 20 mA (aktif) çıkış
Çift yönlü HART iletimi (her iki çıkış)
NAMUR NE 43'e göre hata gösterimi
IEC 61508/EN 61508'e göre SIL 2
Giriş, çıkış ve besleme arasında güvenli eletriksel izolasyon
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
2. bölgedeki Kurulum izin
Geçmeli bağlantı klemensleri, vidalı bağlantı teknolojisi, HART haberleşmesi için entegre soketli
Gövde genişliği: 12,5 mm
Minimum güç kaybı
Yüksek iletim hassasiyeti