AB-SK 65-D - Taşıyıcı parça
3026900

Taşıyıcı parça, Busbaralar için braket, her 20 cm'de bir, genişlik: 8,2 mm, yükseklik: 150 mm, pin sayısı: 2, renk: gri, montaj tipi: DIN rayı montajı

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Çift kalkan destekleri yan kablo girişi ile terminal blokları ve cihazları için yer tasarrufu sağlayan iletken bağlantısı için uygundur
SK ve SKS montaj için ekranlı bağlantı kelepçeleri