EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511VDE üretim izleme raporu
Approval ID: 40048946Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |
Soket, Pin konnektör yapısı tip L, Push-in yaylı bağlantı, İtalya ve diğer ülkeler için; genişletilmiş şok koruması/kepenk, LED gösterge ile, yeşil, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |