Soket - EO-D/UT/LED/GN
0804004

Soket, Tip: D, Vidalı bağlantı, Hindistan/Afrika ve diğer ülkeler için, LED gösterge ile, Güney Afrika için (ZA) uygun değildir, yeşil, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293


Ürün Ayrıntıları




Genel Güney Afrika için (ZA) uygun değildir

Ürün tipi Soket
Ülke ID Hindistan / Afrika

Nominal gerilim UN 250 V AC (50 Hz)
Nominal akım IN 6 A

Durum göstergesi Evet

Genişlik 45 mm
Yükseklik 75 mm
Derinlik 57,5 mm

Renk yeşil
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
İzolasyon malzemesi PA
Kontak malzemesi CuZn37
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması -60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) geçti

Fiş tipi Tip: D

Ortam koşulları
Koruma sınıfı IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma) -20 °C ... 60 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
İzin verilen nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %

Standartlar
Standartlar/yönetmelikler IS 1293

Montaj tipi servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için

Ürün numarası 0804004
Ambalaj birimi 5 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BE7
Ürün Kodu BE7616
Katalog Sayfası Sayfa 563C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626224671
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 73,88 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 73 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.0.1 27142305
ECLASS-11.0 27142305

ETIM

ETIM 8.0 EC001663

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB49.B.00025

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50 yıl
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin