Çift soket, Tip: D, Vidalı bağlantı, Hindistan/Afrika ve diğer ülkeler için, LED gösterge ile, Güney Afrika için (ZA) uygun değildir, gri, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293