EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511UL Listed
Approval ID: E238705Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A |
Soket, Pin konnektör yapısı tip AB 15A, Vidalı bağlantı, ABD ve diğer ülkeler için, anahtar, gri, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A |