FR 1,27/ 20-MV 1,75 - SMD erkek konnektörler
1373866

pin aralığı 1,27 mm
montaj tipi SMD lehimleme
Piktogram
ambalaj tipi 32 mm genişlikte bant

SMD erkek konnektör, nominal akım: 2,2 A, test gerilimi: 840 V AC, pin sayısı: 20, pin aralığı: 1,27 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, montaj: SMD lehimleme

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Mevcut pazar standardını kullanarak 28 Gbps'ye kadar çıkan ilk yüksek hızlı veri iletimi, yeni tasarım olanaklarının kapılarını açar.
6 kutup ila 100 kutup arasında karttan karta ve kablodan karta dayanıklı konnektörler, bileşen seçenekleri açısından daha fazla esneklik sağlar.
Geliştirme süreci sırasında veri bütünlüğü için müşteriye özgü simülasyonlar ile zamandan tasarruf
Altın kaplama temas noktaları, uzun süreli kararlı sinyal iletimi ve 2,3 A'ya kadar akımlar sağlar.
MCAD/ECAD verileri ve ücretsiz numune hizmeti kullanılarak cihaz geliştirme sırasında tasarım desteği sunulur

Sıkça Sorulan Sorular


Bireysel uygulamam için özel versiyonlar edinebilir miyim?

Evet, cihaz içinde PCB'leri bağlamak için standart ürünlerin yanı sıra müşteriye özel versiyonlar da geliştiriyoruz. Müşteriye özel versiyonlar, farklı kutup sayısı versiyonları ve değiştirilmiş altın katman kalınlıklarından, genişletilmiş yığın yüks... Daha fazla görüntüle

Evet, cihaz içinde PCB'leri bağlamak için standart ürünlerin yanı sıra müşteriye özel versiyonlar da geliştiriyoruz. Müşteriye özel versiyonlar, farklı kutup sayısı versiyonları ve değiştirilmiş altın katman kalınlıklarından, genişletilmiş yığın yüksekliklerine ve tamamen yeni tasarımlara kadar çeşitlilik gösterir. İhtiyaçlarınızı gerektiği gibi tasarlamak ve hayata geçirmek için size memnuniyetle tavsiyeler sağlayabiliriz.

Daha az görüntüle

Karttan-karta konnektör FR 1,27'yi bu kadar özel yapan şey nedir?

video thumbnail of faq answer

FR 1,27 serisi, gelişmiş ürün özelliklerini standart bir pazar formatında sunar - bu, form-uyum-fonksiyon özellikleri kapsamında bir yeniliği temsil eder. Yüksek kaliteli kontak tasarımı, kontak başına 2,3 A akım iletimi (20°C'de 50 kutup) ve 28 Gbps... Daha fazla görüntüle

FR 1,27 serisi, gelişmiş ürün özelliklerini standart bir pazar formatında sunar - bu, form-uyum-fonksiyon özellikleri kapsamında bir yeniliği temsil eder. Yüksek kaliteli kontak tasarımı, kontak başına 2,3 A akım iletimi (20°C'de 50 kutup) ve 28 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimini mümkün kılar. Farklı kutup sayıları, 6 ... 100 arasında değişiklik gösterir ve cihaz tasarımı için yüksek esneklik sunar.

Daha az görüntüle

Kontak başına 2,3 A'dan daha yüksek nominal akımlar elde edebilir miyim?

Evet, 20°C ortam sıcaklığında tam enerjili 50-kutuplu konnektör için nominal akım, kontak başına 2,3 A'dır. Altı kutbun etkin enerjilendirilmesiyle, kontak başına 3,7 A'ya kadar akım mümkündür. IEC 60512-5-2 uyarınca zayıflama eğrisi, farklı kutup sa... Daha fazla görüntüle

Evet, 20°C ortam sıcaklığında tam enerjili 50-kutuplu konnektör için nominal akım, kontak başına 2,3 A'dır. Altı kutbun etkin enerjilendirilmesiyle, kontak başına 3,7 A'ya kadar akım mümkündür. IEC 60512-5-2 uyarınca zayıflama eğrisi, farklı kutup sayıları için sıcaklığa bağlı akım taşıma kapasitesini gösterir. Başvurunuzun bireysel olarak değerlendirilmesinde size memnuniyetle destek sunabiliriz.

Daha az görüntüle

Mevcut olarak başka bir üreticiye ait 1,27 mm aralıklı karttan karta konnektör kullanıyorum. FR 1,27'ye geçmek mümkün mü?

Evet, FR 1,27 serisi, diğer üreticilerin standart konnektörleriyle yerleşim düzeni ve geçme bakımından uyumludur. İkinci bir kaynak olarak idealdir. Test raporları, talep üzerine sunulur.


FR 1,27 serisi karttan karta konnektör hangi kutup sayılarında temin edilebilir?

FR 1,27 konnektörü, aşağıdaki kutup sayılarında temin edilebilir: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 ve 100.
IDC dişi konnektör dizileri 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 ve 80 kutup versiyonlarında temin edilebilir.


Belirtilen veri iletim hızı tüm kombinasyonlar için geçerli mi?

Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayı... Daha fazla görüntüle

Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayısıyla da elde edilebilir veri hızını etkiler. Bireysel uygulamalar için yüksek hızlı veri iletimini optimize etmek üzere sizinle iş birliği yapabiliriz. Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

Daha az görüntüle

Kutup 1 nerede?

Kutup a1 (sıra a, pin 1) ürün üzerinde işaretlenmiştir. Kutup 1, TecDoc çizimlerinde de işaretlenmiştir (ürün gamı çizimi ve ambalaj çizimi). Ürünün yönü ve geçme yönü böylece PCB montajı için açıkça tanımlanır. Müşteri, kendi dokümantasyonunda farklı bir tanımlama sağlayabilir.


Uygulamamda gerekli gerilim gereksinimlerini gerçekleştirmek için genişletilmiş hava boşlukları ve atlama mesafeleri hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?

Minimum mesafeler teknik verilerde belirtilmiştir. Talep üzerine, kısmen montajlı konnektörler veya çıkarılmış pinler (boş bırakılmış pin konumları olarak adlandırılır) arasındaki mesafeleri memnuniyetle hesaplayabiliriz. Bu da, artan gerilim gereksi... Daha fazla görüntüle

Minimum mesafeler teknik verilerde belirtilmiştir. Talep üzerine, kısmen montajlı konnektörler veya çıkarılmış pinler (boş bırakılmış pin konumları olarak adlandırılır) arasındaki mesafeleri memnuniyetle hesaplayabiliriz. Bu da, artan gerilim gereksinimlerinin de uygulamaya geçirilebileceği anlamına gelir.

Daha az görüntüle

Karttan karta konnektörler hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Teknik bültenleri, yeni ürünleri, ürün bilgisini, videoları vb. web sitemizin 'Ürünler' bölümündeki 'Karttan karta konnektörler' altında bulabilirsiniz. 'FINEPITCH karttan karta konnektörler' broşürünü e-kağıt olarak indirin. Bu; uygulamalar, kontak ... Daha fazla görüntüle

Teknik bültenleri, yeni ürünleri, ürün bilgisini, videoları vb. web sitemizin 'Ürünler' bölümündeki 'Karttan karta konnektörler' altında bulabilirsiniz. 'FINEPITCH karttan karta konnektörler' broşürünü e-kağıt olarak indirin. Bu; uygulamalar, kontak sistemleri ve ürünlerin teknik özellikleri hakkında ayrıntılar sağlar. Ayrıca veri iletimi, elektromanyetik uyum (EMC) ve SMD lehimleme süreci hakkında da bilgi sağlar.

Daha az görüntüle