Minyatürleştirmede bir kilometre taşı Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar büyük ödüller kazandı.
MINI Analog Pro 6,2 mm sinyal koşullayıcı serisinin yeni Ex i versiyonları, rakipsiz kompakt bir yapıda patlama koruması ve fonksiyonel emniyet sağlar. Mevcut çözümlere göre %50'ye kadar yer tasarruflarıyla, ölçüm teknolojisi sinyalleri güvenilir şekilde işlenir ve aynı zamanda insanların, çevrenin ve sistemlerin korunması sağlanır. Ürünler, en yüksek güvenlik seviyesine göre sürekli olarak derecelendirilmiştir: SIL 3 (1oo1). İşletim konsepti ve uçtan uca dijitalleşme özellikle kullanıcı-dostudur.
Bu yenilikçi geliştirme, MINI Analog Pro'nun GIT Güvenlik Ödülü Sahibi olarak onurlandırılması ve Alman İnovasyon Ödülü yarışmasında Altın madalya kazanmasıyla sonuçlandı.
Alman Inovasyon Ödülü İnovasyonu odağına alan ödül
Alman Inovasyon Ödülü, yenilikçi bir adım atan; kullanıcılar ve çevre için yarattıkları katma değerle öne çıkan çözümler sunan ürün, teknoloji ve hizmetleri kabul etmektedir. Bu geleceğe bakan yenilikler endüstri devleri veya genç yenilikçi şirketler gibi tüm endüstri alanlarında ve her düzeyde olabilir. Alman Inovasyon Ödülü, yeniliği öne çıkaran ve kendi başarılarını geniş bir izleyici kitlesinin gündemine getiren herkese eşit fırsatlar sunmaktadır.
GIT Güvenlik Ödülü Güvenlik alanında prestijli ödül
GIT Güvenlik Ödülü için tüm güvenlik ürünleri, güvenlik çözümleri ve güvenlik hizmetleri sağlayıcıları yarışmaktadır. Ödül, çeşitli kategorilerdeki ürünlerin yenilikçiliğini, faydalarını ve benzersiz özelliklerini takdir ediyor. Bir bağımsız jüri, Wiley tarafından yayınlanan "GIT Security" ticaret dergisinin sunduğu uluslararası ödül için yapılan son oylama turunun adaylarını listeledi. Jüri; BHE, TÜV, VDMA ve ZVEI gibi kuruluşlardan uzmanların yanı sıra sistem entegratörleri ve kullanıcılardan oluşmaktadır. Her kategoride ilk üç kazanan; uluslararası sektörler arası platform PRO-4-PRO.com, Profesyoneller için Ürünler'de okuyucular tarafından verilen oylarla belirlenmektedir.
Bu özellikler bağımsız jürileri ve oy verenleri bu mükemmel kalite mühürlerini vermeye ikna etti.
- Emsalsiz yer tasarrufları: Modern analog devre teknolojisi, kendinden emniyetli ve rakipsiz kompakt bir yapıda SIL 3
- Uluslararası onaylar, daha geniş sıcaklık aralığı ve 5.000 m'ye kadar belgelenmiş rakım seviyesi ile tüm bölgeler ve madde grupları için garantili patlama koruması.
- En yüksek güvenlik düzeyiyle insanların, çevrenin ve sistemlerin korunması: SIL 3
- Kullanıcı dostu tasarım ve işletim konsepti sayesinde kolay kullanım
- Konfigürasyon ve izleme uygulaması, haberleşme gateway'leri, dijital etiketleme ve dijital isim levhası ile uçtan uca dijitalleşme
MINI Analog Pro hakkında daha fazla bilgi
Analog Arayüz Ürün Pazarlama Müdürü Peter Stövesand, Hannover Messe 2023'ten canlı yayın ile.