CRIMPFOX 4 IN 1
-
Çok fonksiyonlu alet
1200101
Yüksüklerin işlenmesi için DIN 46228-4'e uygun alet; 0,5 mm2 - 2,5 mm2; baskı kilidi ile donatılmış; kesme, sıyırma, bükme ve sıkma birimi dahil.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Üretiminde kullanılan dirençli plastik ve
ve tavlı metaller sayesinde sağlam ve dayanıklı
ve tavlı metaller sayesinde sağlam ve dayanıklı
Çok işlevli sıkma pensesi, aşağıdaki işlemler için:
DIN 46228-4'e uygun yüksükler
DIN 46228-4'e uygun yüksükler
Entegre baskı kilidi sayesinde tutarlı ve yüksek krep kalitesi
Birleştirme için gereken işlem adımlarının tek bir alet kullanımına indirgenmesiyle 30 %'a varan süre tasarrufu
Doğrudan pense üzerinde sağlanan görselleştirilmiş işlem akışı sayesinde kolay kullanım