MACX MCR-EX-RTD-I-C - Sıcaklık ölçüm transdüseri
1052463

Kendinden güvenli Ex i sıcaklık transdüseri: Ex bölgesine takılı dirençli termometrelerden gelen sinyalleri dönüştürür ve güvenli bölgedeki bir yüke bir 0/4 - 20 mA sinyal iletir. Serbestçe programlanabilir. 3 yollu izolasyon, Emniyet Bütünlük Seviyesi SIL, Vidalı bağlantı, sipariş yapılandırması.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Dirençli termometreler ve dirençli tip sensörler için giriş, [Ex ia] IIC
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "ec" e (EN 60079-7) izin verilir
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Sensör tipi, bağlantı teknolojisi, ölçüm aralığı, ölçüm ünitesi, filtre, alarm sinyali ve çıkış aralığı: yazılım (FDT / DTM) ile Yapılandırma
Çıkış: 0 mA ... 20 mA veya 4 mA ... 20 mA