SAC-3P-M12MS/ 0,3-100/C-1L-S
-
Sensör/aktüatör kablosu
1576960
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR/PVC, gri RAL 7001, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 1 LED, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 0,3 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | TPU |
| Malzeme gövde valf fişi | PBT |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Valf fişi takma malzemesi | PBT |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 24 V |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | 1 LED |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Valf konnektörü C (8 mm) |
| Kutup sayısı | 3 |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ag (Kontak yüzeyi) | |
| PBT (Kontak taşıyıcı) | |
| PBT (Muhafaza) | |
| Koruma devresi | Z diyod |
| Kablo uzunluğu | 0,3 m |
| PUR/PVC gri [100] | |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR/PVC gri [100] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 24x 0,20 mm |
| AWG sinyal hattı | 18 |
| Kablo kesiti | 3x 0,75 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,8 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 5,20 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı |
| Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,34 mm (Damar izolasyonu) |
| yaklaşık 0,30 mm (İç kılıf) | |
| yaklaşık 0,35 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Genel bükülme | 3 adet bükümlü tel |
| Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 83 mm |
| İzolasyon direnci | ≥ 1 MΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | 240 V |
| Test gerilimi | 2000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 63 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 63 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 63 mm, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 3 m/s |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -20 °C ... 80 °C (Valf konnektörü) | |
| -30 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| -5 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1576960 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Ürün Kodu | AF1DNA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356449397 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 38,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 38,9 g |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018