SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3LW
-
Sensör/aktüatör kablosu
1569265
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, kaynak çapaklarına dayanıklı, son derece esnek, gri RAL 7001, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 3 LED, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, ile 3 LED, kablo uzunluğu: 0,6 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 250 V |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | 3 LED |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi açılı M12 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 0,6 m |
| Gray, çok esnek PUR [800] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Not | Dış kılıf çok sağlam olduğundan, kablo sadece 5 cm'lik adımlarla soyulmalıdır. |
| Kablo ağırlığı | 33,5 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | Gray, çok esnek PUR [800] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,3 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
| Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | yaklaşık 53 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi | 2000 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 36 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 7,5 x D, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 3,3 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
| Maks. eğilme yarıçapları: 15000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yolu: 0,9 m, Travers oranı: 5 m/s, Hızlanma: 30 m/s² | |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±360 °/m, Burulma döngüleri: 1000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
| silikon içermez | |
| Önemli özellikler | Kablo kılıfı lehim kıvılcımına karşı dayanıklı, geri dönüştürülebilir, mat, düşük yapışkanlıkta, aşınmaya karşı dayanıklı, alev geciktirici ve kendi sönen tiptedir |
| sadece dört farklı | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1569265 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
| Ürün Kodu | AF1CCA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356555340 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 39 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 39 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018