SAC-3P- 2,5-28R/FS SCO RAIL - Sensör/aktüatör kablosu
1424175

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: 2,5 m, Demiryolu uygulamaları için

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel titreşim freniyle güvenle kilitlenir
Sıcaklık etkilerine dayanıklı - geniş bir sıcaklık aralığı için ve sıcaklık şoklarına dayanıklılık için test edilmiştir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama