Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

HC-K 6/36-ESTC - Kontak ara parçası
1636376

Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+36+PE, boyut: B16, güç kontakları: 6, kontrol kontakları: 36, Pin, Krimp bağlantı, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç/sinyal

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli