PLC'ler – IEC 61131-3 ve yüksek düzey diller için

PLC'ler – IEC 61131-3 ve yüksek düzey diller için

Phoenix Contact, ihtiyaçlarınızı karşılamak için tüm performans sınıflarında programlanabilir mantıksal denetleyiciler sunar. Tercih ettiğiniz IEC 61131-3 veya yüksek seviyeli programlama dilleriyle çalışın. Açık-kaynak kodu ile uygulamaları entegre edin veya bulut bağlantıları üzerinden PLCnext Control ile ağa bağlayın. Örneğin, PLC kontrolörleri makine imalatı ve sistem mühendisliğinde veya bina otomasyonunda kullanılabilir.

Daha fazla bilgi
PLCnext Control, PLCnext Technology, Axiocontrol

PLCnext Control – PLCnext Technology için PLC

Yüksek düzey diller ve IEC 61131-3 için PLCnext Control cihazları

Açık PLCnext Technology ekosistemi için PLC'ler, PLCnext Control cihazları şeklinde mevcuttur. Bunlar  C/C++, C# veya MATLAB® Simulink® gibi yüksek düzey diller ve aynı zamanda klasik IEC 61131-3 dilleri ile programlanmak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla, tescilli sistemlerin sınırlamaları olmaksızın otomasyon projelerini uygulayabilirsiniz.

PLC'ler sol taraf için modüller ve Axioline ve Inline IP20 I/O sistemleri ile genişletilebilir. Bulut entegrasyonunun avantajlarından yararlanın veya yazılımı PLCnext Store'dan kontrolörünüze indirin. Güvenlik, kullanıcı sertifikalarının da kaydedilebileceği Güvenilir Platform Modülü'ne (TPM) dayanır.

PLCnext Control, PLCnext Technology, RFC 4072S

Güvenli ve yüksek performanslı PLCnext Control cihazları

Güvenli ve yedekli yüksek performanslı kontrolörler

RFC yüksek performanslı kontrolörler (Uzaktan Kumandalı Saha Kontrolörleri),  özel standartlara sahip otomasyon uygulamalarını örneğin güvenlik veya elverişlilik için uygulamanıza izin verir. Yüksek emniyet düzeyi gerektiren PLCnext Teknolojili uygulamalar için SIL 3'e kadar emniyet kontrolörümüzü seçerek güvenli tarafta kalın. Yedekli kontrol sistemleri, aksama sürelerini azaltmanıza, maliyet-etkin bir şekilde çalışmanıza ve aynı zamanda örneğin tünellerde veya havalimanlarında potansiyel tehlikelerden kaçınmanıza yardımcı olur.

IEC 61131-3 için PLC'ler, AXC 1050

IEC 61131-3 için PLC'ler

IEC 61131-3 için PLC'ler

Axiocontrol kontrolörler maksimum performans, kolay taşıma ve ağır endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Son derece dayanıklı muhafaza ve mükemmel EMC özellikleri bunun temelini oluşturur.

Phoenix Contact'ın Axioline F I/O sistemiyle Axicontrol, direkt bus bağlantısı sayesinde maksimum hız sağlar.

Mühendislik yazılımı, PLCnext Mühendisi, tüm otomasyon uygulaması için yazılım

Otomasyon için mühendislik yazılımı

Otomasyon için mühendislik yazılımı

Yazılım, üretimde sürekli artan hız ve esneklik taleplerine ayak uydurmak için dijitalleşme çağında başarının kilit bir unsuru haline gelmiştir. Birbirine bağlanmış yazılım araçlarımız toplam mühendislik çalışmanızı azaltır ve sezgisel kullanıcı arayüzleriyle zamandan kazandırır.

PLCnext Engineer; konfigürasyon, IEC 61131-3'e göre programlama, görüntüleme ve PLCnext Technology için arıza teşhisi amacıyla kullanılan yazılım platformudur. İlave olarak, yazılım aynı zamanda yüksek düzey dil kodunu kolayca standart uygulamaya bağlamanıza izin verir. PLCnext Engineer, PLCnext Control cihazlarınız için kullanıcı-dostu mühendislik çözümüdür.

Phoenix Contact'ın tüm klasik kontrolörleri için, karmaşık otomasyon konseptlerinin hızlı ve uyumlu şekilde uygulanmasını sağlayan IEC 61131-3'e uygun programlama yazılımımız PC Worx'ü sunuyoruz. Hem I/O istasyonlarının konfigürasyonu hem de görüntüleme ve güvenli programlama için araçlar, aynı zamanda donanım ve yazılımın ideal kombinasyonunu sağlar.

PLCnext Store'daki PLCnext Control cihazları için uygulamalar

Otomasyon teknolojisi alanındaki endüstriyel uygulamalar için yazılım uygulamaları (uygulamalar) PLCnext Store'dan indirilebilir. PLCnext Control cihazlarına kolayca ve doğrudan daha fazla teknik fonksiyon eklemenizi sağlar. Uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırın ve ilave programlama bilgisine ihtiyaç duymadan çok yönlü uygulamaları kullanın.

Kullanıma hazır: Bu, PLCnext Store sayesinde bir PLCnext Control cihazının, kolayca ve programlama gerektirmeden örneğin bir solar park PLC'ye dönüştürülebileceği anlamına gelir. Phoenix Contact, PLCnext Engineer için çok sayıda yazılım kütüphanesi sağlamaktadır. Bunları PLCnext Store'daki uygulamalar içinden kolayca indirebilirsiniz. Bir geliştirme uygulaması (dev uygulaması) aracılığıyla, PLCnext Teknolojisi, tercih edilen bir çalışma ortamının eklenmesiyle kolayca genişletilebilir. Böylece,  CODESYS, Java, Python ve S5 (Siemens çalışma ortamı) gibi endüstriye özgü programlama dilleri de kullanılabilir.

PLCnext Store, uygulamalar, yazılım, dijital pazar yeri
PLCnext Store'u başlat YouTube