I/O sistemleri – IP20 ve IP65/IP67 koruma sınıfları için

I/O sistemleri - IP20 ve IP65/IP67 koruma sınıfları için

Phoenix Contact'ın IP20 ve IP65/67 koruma sınıfı I/O sistemleri tüm yaygın bus sistemleri ve ağlar için uygundur. Giriş ve çıkış verilerini doğrudan kontrol panosunda veya sistem ve makinelerinizde toplayın. Veri ve sinyal trafiğinizi güvenilir şekilde koruyun ve sistemlerinizi her olası uygulama alanı için tasarlayın. Hızı, fonksiyonları ve yapıyı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi
I/O'lar, I/O sistemi, Axioline

I/O'ların esnek kombinasyonu

I/O'ların esnek kombinasyonu

İster yaygın tüm bus sistemleri ve ağlar ister sistem entegre kontrolör - gelişmiş I/O'lar sayesinde hızlı ve uygun maliyetli haberleşebilirsiniz. Esnek şekilde kombine edilebilen çok yönlü IP20 serisi veri ve sinyal trafiği için koruma sağlar ve sistemlerinizi mümkün olan her uygulama alanına yönelik tasarlayabilmenizi sağlar. İletim hızı, fonksiyonlar ve yapı ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir. Standart I/O'ları kombine edin veya zorlu koşullara yönelik versiyonları ve aynı zamanda kendinden güvenli modülleri kullanın.

I/O modüler sistemi, Axioline F, Axioline Akıllı Elemanlar, PLCnext Control, bus modülü

Sistem modülerliği

Kontrol panosu için optimum otomasyon çözümleri

IP20 koruma sınıflı Axioline ve Inline I/O sistemleriyle, ilgili uygulama gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan otomasyon çözümleri modüler prensibe dayalı olarak oluşturulabilir.

Çeşitli Endüstriyel Ethernet network'lerine yönelik bus modülü veya AXC F 2152 PLCnext Kontrol cihazı gibi dağıtılmış bir kontrolör, I/O istasyonunun başı olarak işlev görür. İstasyon başında, Axioline F ürün ailesinden blok modüler I/O modüllerinin yanı sıra dar alanda esnek şekilde monte edilebilen Axioline Smart Elements'i bağlayabilirsiniz. Ayrıca Inline I/O modülleri ile bir istasyon oluşturma seçeneğiniz de vardır, örneğin  bina otomasyonu için ILC 2050 BI ile kombine edebilirsiniz. Dijital ve analog modüllere ek olarak, I/O portföyü ayrıca çeşitli fonksiyon modülleri içerir. Bazı Axioline F modülleri, çok sert ortam koşullarına yönelik versiyonlarla da temin edilebilir.

Uygun I/O işlevleri seçilebilir ve I/O istasyonu Proje+ yazılımı kullanılarak hızlı ve hatasız yapılandırılabilir. Axioline modüler sistemi, kontrol panosu imalatındaki süreçleri optimize etmeyi amaçlayan koordineli donanım ve yazılım ürünleri, danışmanlık hizmetleri ve sistem çözümlerinden oluşan COMPLETE serisinin bir parçasıdır.

Axioline P, I/O sistemi, hot swap, yüksek süreklilik

Hot-swap özelliği ile yüksek süreklilik sunan I/O sistemi

Hot-swap özelliği ile yüksek süreklilik sunan I/O sistemi

Yüksek süreklilikli I/O sistemi yedekli PROFINET veri yolu bağlantılarının yanı sıra dijital ve analog I/O modüllerinden oluşur. Genişletilmiş sıcaklık aralıkları ve hot-swap kendinden güvenli I/O modülleri (HART ve NAMUR standartları dahil) ile Axioline P proses endüstrisinin şartlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Sistem DCS sistemlerine alt seviyeden bağlanabilir.

Axioline E, sahada montaj, I/O sistemi

Sahada monte edilen I/O sistemi

Sahada monte edilen I/O sistemi

Sistem ve makinelerinizin giriş ve çıkış verilerini toplayın. Phoenix Contact her kullanıma uygun IP65/67 korumalı çok zengin I/O cihazları sunmaktadır - modüler veya kompakt, metal veya plastik, Ethernet network'ü veya fieldbus sistemi.
Axioline E sahada montaj için blok tasarımlı I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde temin edilen Axioline E, kişisel çözümünüz için maksimum esneklik sağlar.

I/O'lar, I/O sistemleri, yazılım, konfigürasyon, Project+

I/O'ların yapılandırılması

I/O'ların yapılandırılması

Bir otomasyon uygulaması için elektroteknik ekipmanların konfigürasyonu söz konusu olduğunda uzman çözüm Project+ yardıma hazırdır. Herhangi bir eğitim gerektirmeden ihtiyacınıza uygun fonksiyonel bir I/O istasyonu yaratabilirsiniz. Ayrıca otomasyon prosesinin izleyen adımları için bilgi üretebilirsiniz.