Pin dizisi - PST 1,3/ 3-LV-5,0 C2
1704466


Ürün Ayrıntıları




Tasarım Pin dizisi
Kutup sayısı 3
Montaj flanşı hayır
Pin dizilimi Lineer pinleme

Maksimum yük akımı 13,5 A (kullanılan fişe bağlıdır)
Nominal gerilim (II/2) 400 V
Nominal gerilim (III/2) 400 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
Nominal gerilim UN 250 V
Nominal akım IN 13,5 A (kullanılan fişe bağlıdır)

Maksimum yük akımı 13,5 A (kullanılan fişe bağlıdır)

Montajlı yükseklik 11,2 mm
Lehim pininin uzunluğu 3,5 mm
Uzunluk 10,8 mm
Lehim pininin uzunluğu 3,5 mm
Delik çapı 1,5 mm
Genişlik 5 mm

Renk siyah
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
İzolasyon malzeme grubu IIIb
İzolasyon malzemesi PA
Kontak yüzeyi Kalay Sn

Mekanik veriler
Açık yan taraf Hayır

Standarda uygun bağlantı EN-VDE

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1704466
Ambalaj birimi 250 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu AAC1CG
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918995065
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 1,04 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,04 g
Gümrük tarife no 85366930
Menşe ülke SK


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

ETIM

ETIM 6.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121409

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok