cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19920306| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Saha kablolaması | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| Fabrika kablolaması | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| Fabrika kablolaması | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40042389| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | ||