DD31PS 1,5/20-3,81-X - PCB konnektörü
1500441

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 20, ürün gamı: DD31PS 1,5/.., pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: CONNEXIS DD, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Çift sıra şeklinde düzenlenmiş kontaklar sayesinde kompakt bir alanda yüksek ambalaj yoğunluğu sağlanır
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler

Sıkça Sorulan Sorular


Ürünler hangi renklerde sunuluyor?

Konnektör siyah ve basmalı buton da turuncudur.


Kablo seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Kablo kesiti 1,5 mm2'ye kadar olan tüm kablolar bağlanabilir.


Bu konnektör için aksesuarlara ihtiyacım var mı?

Hayır, tek telli kablo kullanıyorsanız aksesuarlara gerek yoktur.


Yüksük kullanmam gerekir mi?

Yüksükler zorunlu değildir, çok telli kablolarda aletsiz işleme için gereklidir.


Push-in bağlantılı CONNEXIS konnektörlerini diğer CONNEXIS ürünleri ile birlikte kullanabilir miyim?

video thumbnail of faq answer

Push-in bağlantılı CONNEXIS konnektörleri panel geçişleri, havada bağlantı için kablo konnektörleri ve PCB için soketlerle kullanılabilir.... Daha fazla görüntüle

Push-in bağlantılı CONNEXIS konnektörleri panel geçişleri, havada bağlantı için kablo konnektörleri ve PCB için soketlerle kullanılabilir.

Daha az görüntüle

Bu ürünler için kodlar var mı?

Evet, kodlar zaten muhafazaya entegre edilmiştir.


Konnektörlerde kilitlenme özelliği mevcut mu?

Evet, tüm CONNEXIS serisi fişler kilitlenme özelliğine sahiptir.


Ürünlerin koruma sınıfı nedir?

Konnektörler IP20'ye göre onaylanmıştır.